MAX361
製造中高精度、クワッド、SPSTアナログスイッチ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.69
製品情報
- 低オン抵抗:< 45Ω typ (85Ω max)
- チャネル間のオン抵抗マッチング:< 2Ω
- 全アナログ信号範囲におけるオン抵抗の平坦性:Δ9Ω max
- チャージインジェクション:< 10pC
- オフチャネルリーク電流:< 4nA +85℃
- ESD保証:> 2000V 3015.7法
- 単一電源動作:+10V~+30V
- バイポーラ電源動作:±4.5V~±20V
- TTL/CMOSロジック互換性
- レイルトゥレイルアナログ信号処理機能
MAX361/MAX362は、高精度、クワッド、単極/単投(SPST)アナログスイッチです。MAX361には4つのノーマリクローズ(NC)スイッチ、およびMAX362には4つのノーマリオープン(NO)スイッチがあります。両製品はオン抵抗(85Ω以下)が低く、3Ω以下のチャネル間マッチングと全アナログ信号範囲での平坦性(Δ9Ω max)を保証しています。これらの製品は低リーク電流(+25℃で500pA以下および+85℃で4nA以下)および高速切替(250ns以下のターンオン時間および170ns以下のターンオフ時間)も提供します。
MAX361/MAX362はマキシムの新技術である44Vシリコンゲートプロセスで製造されます。設計の改良によって、超低チャージインジェクション(10pC)、低消費電力(35µW)、および2000V以上の静電耐圧(ESD)が保証されます。最大ブレークダウン電圧が44Vであるためレイルトゥレイルのアナログ信号処理が可能です。
これらのモノリシックスイッチは、CMOSロジック入力互換性および高速切替を保持しつつ、単一正電源(+10V~+30V)または2電源(±4.5V~±20V)で動作します。CMOS入力によって入力負荷が低減されます。
アプリケーション
- バッテリ駆動アプリケーション
- 通信システム
- ガイダンスおよび制御システム
- ヘッドアップディスプレイ
- PBX、PABX
- サンプル/ホールド回路
- 試験装置
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX361CSE+ | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX361CSE+T | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX361ESE+ | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX361ESE+T | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX361に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める