MAX333A
製造中高精度、クワッド、SPDT、CMOSアナログスイッチ
- 製品モデル
- 17
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.92
製品情報
- DG211/DG212のペアまたは2個のDG403のアップグレード置換製品
- 低オン抵抗:< 17Ω typ (35Ω max)
- チャネル間オン抵抗整合の保証:< 2Ω
- 全アナログ信号範囲での平坦なオン抵抗の保証:Δ3Ω max
- チャージインジェクションの保証:< 10pC
- オフリーク電流の保証:< 6nA (+85℃)
- ESD保証:> 2000V (3015.7法)
- 単一電源動作:+10V~+30V
- バイポーラ電源動作:±4.5V~±20V
- TTL/CMOSロジック互換性
- レイルトゥレイルアナログ信号処理能力
MAX333Aは高精度、クワッド、単極/双投(SPDT)アナログスイッチです。独立した4つのスイッチは、±4.5V~±20Vのバイポーラ電源、または+10V~+30Vのシングルエンド電源で動作します。MAX333Aは低オン抵抗(35Ω以下)、2Ω以内のチャネル間整合の保証、全アナログ信号範囲での平坦性(Δ3Ω max)を提供します。この製品は145ns以下のターンオフ時間および175ns以下のターンオン時間を備えたブレークビフォアメイク(10ns typ)も提供します。MAX333Aは入力はすべてハイまたはローで自己消費電流は50µAであるためポータブル機器の動作に最適です。
このモノリシック、クワッドスイッチは、マキシムの新技術シリコンゲートプロセスで製造されます。設計改善によって超低チャージインジェクション(10pC)、低消費電力(3.75mW)、および2000V以上の静電放電(ESD)を保証します。
ロジック入力はTTLおよびCMOSコンパチブルで電源電圧に関係なく+0.8V~+2.4Vの範囲で保証されます。ロジック入力およびスイッチトアナログ信号は損傷を受けることなく電源電圧範囲を許容できます。
アプリケーション
- 通信システム
- ヘッドアップディスプレイ
- PBX、PABX
- ポータブル計測機器
- 試験装置
ドキュメント
データシート 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX333AC/D | DIE | ||
| MAX333ACAP+ | 20-Lead SSOP (7.33mm x 5.38mm x 1.99mm) | ||
| MAX333ACAP+T | 20-Lead SSOP (7.33mm x 5.38mm x 1.99mm) | ||
| MAX333ACPP+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX333ACUP+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX333ACUP+T | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX333ACWP+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX333ACWP+T | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX333AEAP+ | 20-Lead SSOP (7.33mm x 5.38mm x 1.99mm) | ||
| MAX333AEAP+T | 20-Lead SSOP (7.33mm x 5.38mm x 1.99mm) | ||
| MAX333AEPP+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX333AEUP+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX333AEUP+T | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX333AEUP/GG8 | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX333AEWP+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX333AEWP+T | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX333AEWP/GG8 | Small-Outline IC Wide (0.3in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 29, 2026 - 2444A WAFER FAB |
||
| MAX333AC/D | 製造中 | |
| MAX333ACAP+ | 製造中 | |
| MAX333ACAP+T | 製造中 | |
| MAX333ACPP+ | 製造中 | |
| MAX333ACUP+ | 製造中 | |
| MAX333ACUP+T | 製造中 | |
| MAX333ACWP+ | 製造中 | |
| MAX333ACWP+T | 製造中 | |
| MAX333AEAP+ | 製造中 | |
| MAX333AEAP+T | 製造中 | |
| MAX333AEPP+ | 製造中 | |
| MAX333AEUP+ | 製造中 | |
| MAX333AEUP+T | 製造中 | |
| MAX333AEWP+ | 製造中 | |
| MAX333AEWP+T | 製造中 | |
| MAX333AEWP/GG8 | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX333ACAP+T | 製造中 | |
| MAX333ACUP+T | 製造中 | |
| MAX333AEUP+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX333ACWP+T | 製造中 | |
| MAX333AEWP+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- MAX333A
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。