MAX327
製造中クワッド、SPST、超低リーク電流、CMOSアナログスイッチ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.76
Viewing:
製品情報
- 10pA Max Leakage (<1pA Typ)
- Plug-In, Low-Leakage Upgrades for DG201A/DG202 and DG211JDG212
- Interchangeable Inputs/Outputs
- CMOS and TTL Compatible
- 2pC Typ Charge Injection
- Single- (+10V to-+30V), Bipolar- (:tSV to :t18V), or Unbalanced-(I.e. +12V and -5V} Supply Operation
- 5.25mW Max Power Consumption
- Latchup-Proof Construction
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX327CEE+ | QSOP | ||
| MAX327CEE+T | QSOP | ||
| MAX327CPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX327CSE+ | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX327CSE+T | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX327EPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX327ESE+ | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX327ESE+T | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。