MAX14984

最終販売

高度VGAポートプロテクタ、モニタ検出およびデュアルUSBパワースイッチ内蔵

USBポートに給電しながらモニタ間をシームレスに切替

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 設計のフレキシビリティ
    • グラフィックスコントローラポートを保護(VCC = 0Vの場合)
    • 外付けプルアップ抵抗はDDCチャネルをグラフィックスコントローラ電源に整合
    • 最大2つのUSBポートをサポート
  • 性能を保証する高レベルの集積度
    • S5Vは+5Vで55mAをVGAポートに供給
    • S5VへのDDC出力のプルアップ抵抗内蔵
    • 低RGB容量:6pF (typ)
    • モニタ側SYNC信号のtR/tF:2.1ns (typ) (10pF、2.2kΩ負荷の場合)
    • 8mAのソース/シンクで速度要件に適合
    • VGAおよびUSB出力で高ESD保護
      • ±8kVヒューマンボディモデル(HBM)
  • 基板スペースを節約
    • USBスイッチ内蔵
      • IRドロップ:250mV (max) (500mAで+5Vを渡す場合)
      • 電流制限/過熱保護
    • 24ピンTQFNパッケージ(4mm x 4mm)
MAX14984
高度VGAポートプロテクタ、モニタ検出およびデュアルUSBパワースイッチ内蔵
MAX14984:標準動作回路
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
MAX14984EVKIT

MAX14984の評価キット

機能と利点

  • VGA入力および出力コネクタ
  • イネーブル入力
  • モニタ検出出力
  • フォルト出力
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX14984の評価キット(EVキット)は、VGAポートプロテクタおよびデュアルUSBパワースイッチICのMAX14984を評価する完全実装および試験済み表面実装型PCBです。
このEVキットは、ジャンパとLEDを備え、デバイスの2つのイネーブル入力、モニタ検出出力、および2つのフォルト出力を評価します。このEVキットをVGA対応デバイスと容易にインタフェースするために、VGA入力/出力コネクタが提供されています。

アプリケーション

  • デスクトップPC
  • サーバ
  • ワークステーション

MAX14984EVKIT
MAX14984の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品