製品概要
機能と利点
- VGA入力および出力コネクタ
 - イネーブル入力
 - モニタ検出出力
 - フォルト出力
 - 実証済みPCBレイアウト
 - 完全実装および試験済み
 
製品概要
MAX14984の評価キット(EVキット)は、VGAポートプロテクタおよびデュアルUSBパワースイッチICのMAX14984を評価する完全実装および試験済み表面実装型PCBです。
 このEVキットは、ジャンパとLEDを備え、デバイスの2つのイネーブル入力、モニタ検出出力、および2つのフォルト出力を評価します。このEVキットをVGA対応デバイスと容易にインタフェースするために、VGA入力/出力コネクタが提供されています。
 アプリケーション
- デスクトップPC
 - サーバ
 - ワークステーション
 
関連資料
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX14984EVKIT: Evaluation Kit for the MAX14984 Data Sheet (Rev. 0)2012/06/01PDF997K