MAX14895E
製造中高度VGAポートプロテクタ
ポータブルアプリケーションのスペースを節約しコストを低減する全機能内蔵VGAポートプロテクタ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- ポータブルアプリケーションの電力を節約
- 低自己消費電流:430µA (typ)
- 高価な外付け部品が不要
- 高ESD保護:SDA1、SCL1、SYNCH1、SYNCV1、RED、GRN、BLU、アクティブローEN、VS
- ±15kVヒューマンボディモデル(HBM)
- ±8kV IEC 61000-4-2接触放電
- 革新的な設計によって性能につながる高いレベルの集積が可能
- パワーオフ保護を備えた出力電流制限スイッチ
- RGBポートの低容量(2.2pF typ)
- SYNCH1、SYNCV1:±10mAドライブ
- ポータブルアプリケーションのスペースを節約する全機能内蔵ソリューション
- DDC出力はプルアップ内蔵
- 3mm x 3mmの16ピンTQFNパッケージ
MAX14895Eは、レベル変換バッファを内蔵し、VGA信号用のRED、GRN、およびBLU (RGB)ポート保護を備えています。
このデバイスは、水平同期(SYNCH_)と垂直同期(SYNCV_)変換バッファを備えており、グラフィックスコントローラからの低レベルのCMOS入力を完全な5V、TTL対応の出力に適合するように変換します。各出力は、±10mAを駆動可能で、VESASM規格に適合します。また、このデバイスは、Direct Digital Control (DDC)信号を、グラフィックスコントローラに安全な低レベルに変換します。
このデバイスは、ENとアクティブローEN入力の両方を備えており、アクティブハイまたはアクティブローイネーブル入力を受け付けます。また、このデバイスは、5V電源をVGAコネクタまたはモニタに切り替えまたは電流制限します。
RED、GRN、およびBLU端子は、グラフィックスコントローラ出力を静電放電(ESD)イベントから保護します。全8つの出力とアクティブローENは、高レベルのESD保護を備えています。
MAX14895Eは、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証され、エクスポーズドパッドを備えた16ピンTQFNパッケージ(3mm x 3mm)で提供されます。
アプリケーション
- デスクトップ
- グラフィックスカード
- ノートブックコンピュータ
- サーバ
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX14895EETE+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX14895EETE+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| 過電圧/過電流プロテクタ 1 | ||
| MAX4895E | 製造中 | VGAポートプロテクタ |