製品概要

機能と利点

  • 単一DC電源:5V
  • VGA入力および出力コネクタ
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX14895Eの評価キット(EVキット)は、レベル変換バッファを内蔵し、VGA信号用のRED、GRN、およびBLU (RGB)ポート保護を備えたMAX14895E ICを評価するための実証済みデザインを提供します。また、水平および垂直同期(SYNCH0、SYNCV0)入力は、レベルシフトバッファを備えており、低電圧CMOSまたは標準TTL対応のグラフィックスコントローラをサポートしています。

MAX14895EのEVキットには、MAX14895EETE+が出荷時に実装されています。

アプリケーション

  • デスクトップ
  • グラフィックスカード
  • ノートブックコンピュータ
  • サーバ

対象となる製品