MAX14579E

製造中止

低電力ヘッドセット検出器、SEND/ENDボタン対応

完全オーディオヘッドセットジャック検出ソリューション

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 3.5mmジャック挿入検出
  • 簡易なインタフェース:1つの入力/2つのオープンドレイン出力
  • 低電力マイクロフォンモード
  • 低ノイズ、高PSRRマイクロフォンバイアス発生器
  • クリック/ポップ抑制
  • MICおよびDETIN入力の高ESD保護
    • ±15kVヒューマンボディモデル(HBM)
MAX14579E
低電力ヘッドセット検出器、SEND/ENDボタン対応
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
MAX14579EEVKIT

MAX14579EおよびMAX14579AEの評価キット

機能と利点

  • USB駆動または外部電源
  • 低電力マイクロフォンモード
  • 低ノイズマイクロフォンバイアス発生器
  • ノーマリオープン検出スイッチを備えたヘッドセット用に構成可能
  • ヘッドセットSEND/END検出
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX14579Eの評価キット(EVキット)は、ヘッドセット検出ICのMAX14579Eを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、ICのヘッドセット挿入検出、SEND/END検出、およびマイクロフォン低電力の各機能を検証するように設計されています。このEVキットは、アクティブUSBポートを使用する単一電源を必要とします。

このEVキットのPCBは、エクスポーズドパッドを備えた8ピンTDFNパッケージのMAX14579EETAが出荷時に実装されていますが、MAX14579AEの評価にも使用することができます。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • 電子書籍リーダー
  • タブレットPC

MAX14579EEVKIT
MAX14579EおよびMAX14579AEの評価キット

最新のディスカッション

MAX14579Eに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品