製品概要

機能と利点

  • USB駆動または外部電源
  • 低電力マイクロフォンモード
  • 低ノイズマイクロフォンバイアス発生器
  • ノーマリオープン検出スイッチを備えたヘッドセット用に構成可能
  • ヘッドセットSEND/END検出
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX14579Eの評価キット(EVキット)は、ヘッドセット検出ICのMAX14579Eを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、ICのヘッドセット挿入検出、SEND/END検出、およびマイクロフォン低電力の各機能を検証するように設計されています。このEVキットは、アクティブUSBポートを使用する単一電源を必要とします。

このEVキットのPCBは、エクスポーズドパッドを備えた8ピンTDFNパッケージのMAX14579EETAが出荷時に実装されていますが、MAX14579AEの評価にも使用することができます。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • 電子書籍リーダー
  • タブレットPC

対象となる製品