MAX1299C
12ビットシリアル出力温度センサー、5チャネルADC内蔵
±1℃温度センサー内蔵12ビットADC、リモート温度も測定
Viewing:
製品情報
- ローカルおよびリモート温度検出
- 温度および電圧入力の分解能:12ビット
- 精度:±1℃ (-40℃~+85℃)
- 完全差動入力
- 単一電源動作
- +4.75V~+5.25V (MAX1298)
- +2.7V~+3.6V (MAX1299)
- 3線式SPI/QSPI/MICROWIRE対応インタフェース
- 内部高精度電圧リファレンス
- 2.50V (MAX1298)
- 1.20V (MAX1299)
- 省スペース16ピンSSOPパッケージ
MAX1298/MAX1299は、それぞれ+5V/+3V電源を使用し、分解能12ビットでローカルおよびリモート両方の温度検出を行います。キャリブレーションを必要とせず、0~+70℃の範囲における精度が±1℃です。本デバイスはスイッチトキャパシタアリゴリズムのアナログ-デジタルコンバータ(ADC)、内部クロックとSPI、QSPI™、およびMICROWIRE®対応の3線式シリアルインタフェースを備えています。
MAX1298/MAX1299は、正入力と負入力で個別のトラックアンドホールド(T/H)を使用して分解能12ビットの完全差動電圧測定を行います。いずれのデバイスも、2対の3チャネル信号、AIN5を基準とする5つの1チャネル信号、あるいはグランドを基準とするVDD/4からなる多様な入力モードを許容します。高精度電圧測定用に外部リファレンスを使用することも可能です。
標準消費電力は僅か1.3mW (MAX1299)です。シャットダウンモードおよび2つのスタンバイモードにより、サンプリングスループットが高くないポータブルアプリケーションにおいてバッテリ寿命を延ばすために様々な方法を提供します。
MAX1298/MAX1299は16ピンSSOPパッケージで提供されています。
アプリケーション
- ハンドヘルド機器(PDA、パームトップ)
- 産業用プロセス制御
- 医療用機器
ドキュメント
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX1299Cに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める