MAX11871

製造中止

TINIタッチスクリーンコントローラSoC、相互投影型静電容量式タッチ

超狭帯域AFEを内蔵することで、外付け部品なしで、ACチャージャやLCDノイズに対する画期的な耐性を提供

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 非常に高い信号対雑音比(SNR):1000:1
  • ノイズのあるところでの高信頼性タッチを提供し、最適な動作周波数を選択可能
    • LCD、AC-DCチャージャ、およびCCFLなどのノイズ源に対する優れた耐性
  • 高速レポートレートを提供
    • フレームレート:120Hz (max)
  • 包括的なタッチスクリーンサポート
    • 対角線長最大4.5インチ、5mmピッチ
  • ハプティックアクチュエータコントローラへのTacTouchトリガ
    • ハプティック圧電コントローラMAX11835
  • アップグレード可能なファームウェアおよびパラメータストレージ
  • スレーブモードI2C 400kHz
  • マルチ電源
    • アナログ電源:2.7V~3.6V (AVDD)
    • デジタル電源:1.7V~1.9V (DVDD)
    • デジタルI/O電源:DVDD~3.6V (DVDDIO)
  • 低消費電力
    • スリープモード(シャットダウン)—10µW (typ)
    • アクティブモード—10mW (typ)
  • ±4kV HBM ESD保護
MAX11871
TINIタッチスクリーンコントローラSoC、相互投影型静電容量式タッチ
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
MAX11871に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品