MAX1076

製造中

1.8Msps、単一電源、低電力、真の差動、10ビットADC、内部リファレンス付き

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • サンプリングレート:1.8Msps
  • 電力損失:わずか50mW (typ)
  • シャットダウン電流:わずか1µA (max)
  • 高速SPI対応の3線式シリアルインタフェース
  • S/(N + D) (入力周波数525kHzにおいて):61dB
  • 真の差動トラック/ホールド(T/H)機能内蔵
  • 内部リファレンス電圧:4.096V
  • パイプライン遅延なし
  • 小型12ピンTQFNパッケージ

低電力、高速、シリアル出力、10ビット、アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)のMAX1076/MAX1078は、最高1.8Mspsで動作し、内部リファレンスを備えています。これらの製品は、真の差動入力を備えており、シングルエンド入力に較べて優れたノイズ耐性、低歪み、および広いダイナミックレンジを提供します。標準のSPI™/QSPI™/MICROWIRE™インタフェースは、変換に必要なクロックを供給します。これらのデバイスは、標準のディジタル信号プロセッサ(DSP)の同期シリアルインタフェースに容易に接続します。

MAX1076/MAX1078は、+4.75V~+5.25Vの単一電源で動作します。MAX1076/MAX1078は、4.096Vのリファレンスを内蔵しています。MAX1076のアナログ入力はユニポーラですが、MAX1078のアナログ入力はバイポーラです。これらのデバイスでは、各変換の間に部分的パワーダウンモードと完全パワーダウンモードで動作し、消費電流はそれぞれ2mA (typ)と1µA (max)に低減します。また、+1.8V~VDDディジタルロジックに直接インタフェース可能な独立の電源入力(VL)を備えていることもこれらのデバイスの特長です。変換速度が速く、低電力損失で、卓越したAC性能と高いDC精度(±0.5 LSB INL)を備えたMAX1076/MAX1078は、工業プロセス制御、モータ制御、および基地局の各アプリケーションに最適です。

MAX1076/MAX1078は、12ピンTQFNパッケージで提供され、拡張温度範囲(-40℃~+85℃)での動作が保証されています。

アプリケーション

  • 紙幣照合
  • 通信
  • データ収集
  • モータ制御
  • ポータブル計測機器

MAX1076
1.8Msps、単一電源、低電力、真の差動、10ビットADC、内部リファレンス付き
MAX1076、MAX1078:標準動作回路
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
A/Dコンバータ(ADC) 3
MAX1077 1.5Msps、単一電源、低電力、真の差動、リファレンス内蔵10ビットADC
MAX1071 1.5Msps、単一電源、低電力、真の差動、10ビットADC
MAX11110 2Msps/3Msps、低電力、シリアル12/10/8ビットADC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX1076に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品