MAX1061

製造中

250ksps、+3V、8/4チャネル、10ビットADC、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 10ビット分解能、±0.5 LSBリニアリティ
  • +3Vの単一電源動作
  • ユーザが設定可能なロジックレベル:+1.8V~+3.6V
  • +2.5V内蔵リファレンス
  • ソフトウェアにより設定可能なアナログ入力マルチプレクサ
    • 8チャネルシングルエンド/
    • 4チャネル擬似差動(MAX1061)
    • 4チャネルシングルエンド/
    • 2チャネル擬似差動(MAX1063)
  • ソフトウェアにより設定可能なユニポーラ/バイポーラアナログ入力
  • 低消費電流
    • 1.9mA (250ksps)
    • 1.0mA (100ksps)
    • 400µA (10ksps)
    • 2µA (シャットダウン)
  • 内蔵3MHzフルパワー帯域幅トラック/ホールド
  • バイト幅パラレル(8 + 2)インタフェース
  • 小型実装面積:
    • 28ピンQSOP (MAX1061)
    • 24ピンQSOP (MAX1063)

低電力、10ビットアナログ-ディジタルコンバータ(ADC)のMAX1061/MAX1063は、逐次比較型、自動パワーダウン、高速ウェイクアップ(2µs)、内蔵クロック、+2.5V内蔵リファレンス、および高速バイト幅パラレルインタフェースが特長です。これらデバイスは+3Vアナログ単一電源で動作し、VLOGICピンによりデバイスは+1.8V~+3.6Vディジタル電源と直接インタフェースできます。

消費電力は、250ksps最大サンプリングレートでわずか5.7mW (VDD = VLOGIC)です。また、ソフトウェアで選択可能な2種類のパワーダウンモードによって、MAX1061/MAX1063を変換と変換の間にシャットダウンすることができ、パラレルインタフェースへのアクセスによりデバイスは通常動作に戻ります。変換の間のパワーダウンにより、低サンプリングレートでの消費電流を10µA以下に低減することができます。

また、両デバイスは、ユニポーラかバイポーラ動作、およびシングルエンドか擬似差動動作に、アナログ入力をソフトウェアで設定できます。シングルエンドモードで、MAX1061は8個の入力チャネルを、MAX1063は4個の入力チャネルを備えています(擬似差動モード時では、それぞれ4個および2個の入力チャネル)。

使いやすさと小型パッケージサイズに加えて、卓越したダイナミック性能と低消費電力によって、バッテリ駆動やデータ収集アプリケーション、消費電力やスペース要件が厳しいその他の回路にこれらのコンバータは最適です。

MAX1061は28ピンQSOPパッケージで、MAX1063は24ピンQSOPパッケージで提供されます。ピンコンパチブル+5V、10ビットバージョンについては、MAX1060/MAX1064データシートをご参照ください。

アプリケーション

  • データ収集システム
  • データロギング
  • エネルギー管理
  • 産業用制御システム
  • 患者監視
  • タッチスクリーン

MAX1061
250ksps、+3V、8/4チャネル、10ビットADC、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付
MAX1061、MAX1063:標準動作回路
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
A/Dコンバータ(ADC) 4
MAX1091 発売前 250ksps、+3V、8/4チャネル、10ビットADC、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付
MAX1093 発売前 250ksps、+3V、8/4チャネル、10ビットADC、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付
MAX151 発売前 300kHz、10ビットADC、リファレンス & トラック/ホールド内蔵
MAX1064 製造中 400ksps、+5V、8/4チャネル、10ビットADC、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX1061に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品