MAX1042
製造中FIFO、温度検出、およびGPIOポート付き、10ビット、マルチチャネルADC/DAC
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$17.49
製品情報
- 10ビット、225kspsのADC
- 真の差動トラック/ホールド(T/H)付きアナログマルチプレクサ
- 8個のシングルエンドチャネルまたは4個の差動チャネル(ユニポーラまたはバイポーラ) (MAX1040/MAX1042)
- 4個のシングルエンドチャネルまたは2個の差動チャネル(ユニポーラまたはバイポーラ) (MAX1046/MAX1048)
- 高精度:±0.5 LSB INL、±0.5 LSB DNL、全温度範囲でミッシングコードなし
- 10ビット、クワッド、2µsセトリングDAC
- 超低グリッチエネルギー(4nVs)
- ゼロスケールまたはフルスケールから始動する電源投入オプション
- 高精度:±0.5 LSB INL
- 内部リファレンスまたは外部シングルエンド/差動リファレンス
- 内部リファレンス電圧:4.096V
- ±1℃精度の内蔵温度センサ
- 16個のADC変換結果と1つの温度結果を保存可能なFIFO内蔵
- チャネルスキャンモードおよびデータ平均化機能内蔵
- アナログ単一電源動作:+4.75V~+5.25V
- ディジタル電源:+2.7V~AVDD
- 25MHzのSPI/QSPI/MICROWIREシリアルインタフェース
- 各変換間でAutoShutdown
- 低電力ADC
- 225kspsで2.5mA
- 1kspsで22µA
- シャットダウンモードで0.2µA
- 低電力DAC:1.5mA
- 評価キットを提供(MAX1258EVKITを注文してください)
MAX1040/MAX1042/MAX1046/MAX1048は、マルチチャネル、10ビット、アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)と、クワッド、10ビット、ディジタル-アナログコンバータ(DAC)を1個のICに集積しています。また、これらのデバイスは25MHzのSPI™/QSPI™/MICROWIRE™対応シリアルポートを備え、温度センサと構成可能な汎用I/Oポート(GPIO)も内蔵しています。ADCは4または8入力チャネルバージョンで提供されます。4個のDAC出力は2.0µs以内で整定され、ADCの変換速度は225kspsです。
すべてのデバイスは内部リファレンス(4.096V)を内蔵し、十分にレギュレートされた低ノイズリファレンスをADCおよびDACに提供します。ADCおよびDAC用のプログラマブルなリファレンスモードによって、内部リファレンス、外部リファレンス、または両方の組合せを使用することができます。±1℃精度の内蔵温度センサ、FIFO、スキャンモード、プログラマブルな内部/外部クロックモード、データ平均化、およびAutoShutdown™などの機能によって、消費電力とプロセッサ要件を最低限に抑えることができます。内蔵クワッドDACの低グリッチエネルギー(4nVs)と低ディジタルフィードスルー(0.5nVs)によって、これらのデバイスは高速応答の閉ループシステムのディジタル制御に最適です。
これらのデバイスは、+4.75V~+5.25Vの電源電圧で動作するように保証されています。これらのデバイスの消費電流は225kspsのスループットで2.5mA、1kspsのスループットでわずか22µA、シャットダウンモードで0.2µA未満です。MAX1042/MAX1048は、入力または出力として構成可能な4個のGPIOを備えています。
MAX1040/MAX1042/MAX1046/MAX1048は、36ピンTQFNパッケージで提供されます。いずれのデバイスも、-40℃~+85℃の温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 光部品および基地局用閉ループ制御
- データ収集システム
- システム監視および制御
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1042BETX+ | LFCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 2, 2015 - 1548 TEST |
||
| MAX1042BETX+ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| A/Dコンバータ(ADC) 4 | ||
| MAX1230 | 製造中 | FIFO、温度センサーおよびリファレンス内蔵、12ビット、300ksps ADC |
| MAX1082 | 製造中 | 300ksps/400ksps、単一電源、4チャネル、シリアル10ビットADC、リファレンス内蔵 |
| MAX148 | 製造中 | +2.7V~+5.25V、低電力、8チャネル、シリアル10ビットADC |
| MAX11621 | 製造中 | FIFOおよびリファレンス内蔵、10ビット、300ksps ADC |
| ADC/DACコンボ・コンバータ 1 | ||
| MAX1043 | 製造中止 | FIFO、温度検出、およびGPIOポート付き、10ビット、マルチチャネルADC/DAC |
最新のディスカッション
MAX1042に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める