LTC1393
製造中シングル・エンド8チャネル/差動4チャネル・アナログマルチプレクサ、SMBusインタフェース付き
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.39
製品情報
- マイクロパワー動作:電源電流=最大20μA
- 2線式SMBusインタフェース
- 単一2.7V~±5V電源動作
- 32シングルまたは16差動チャネルまで拡張可能
- ブレイク・ビフォア・メイクを保証
- 低RON:35Ωシングル・エンド/70Ω差動
- 低電荷注入:最大20pC
- 低リーク電流:最大±5nA
- 16ピンSOおよびGNパッケージで供給可能
LTC1380/LTC1393 は、SMBus互換デジタル・インタフェース付き CMOSアナログ・マルチプレクサです。LTC1380はシングル・エンド8チャネル・マルチプレクサ、LTC1393は差動4チャネル・マルチプレクサです。 SMBusデジタル・インタフェースは2本のワイヤ(SCLとSDA)しか必要ありません。LTC1380およびLTC1393は 2本の外部アドレス・ピンで選択可能な4本のハード・ワイヤードSMBusアドレスを持っています。これにより、それぞれ固有のSMBusアドレスを持つ4つのデバイスを1つのシステム上に共存させ、 4つのデバイスを1つのストップ・ビットで同期させることができます。
電源電流は標準で10μA です。両方のデジタル・インタフェース・ピンは全動作電源電圧範囲でSMBusコンパチブルです。LTC1380アナログ・スイッチは、35Ωの標準RON(±5V電源)、 20pAの標準スイッチ・リーク電流、および保証されたブレイク・ビフォア・メイク動作を特徴としています。電荷注入は標準±1pCです。
LTC1380/LTC1393は16ピンSOおよびGNパッケージで供給されます。動作はコマーシャル温度範囲およびインダストリアル温度範囲で完全に仕様が規定されています。
アプリケーション
- データ収集システム
- プロセス制御
- ラップトップ・コンピュータ
- 信号の多重化/非多重化
- アナログからデジタルへの変換システム
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1393CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1393CGN#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1393CS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1393CS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1393IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1393IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1393IS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1393IS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LTC1393CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1393CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1393IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1393IGN#TRPBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
| LTC1393CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1393CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1393IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1393IGN#TRPBF | 製造中 | |
|
4 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC1393CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1393CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1393IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1393IGN#TRPBF | 製造中 | |
|
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LTC1393CS#PBF | 製造中 | |
| LTC1393CS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1393IS#PBF | 製造中 | |
| LTC1393IS#TRPBF | 製造中 | |
|
10 12, 2022 - 22_0252 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 16-Lead SOIC Package |
||
| LTC1393CS#PBF | 製造中 | |
| LTC1393CS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1393IS#PBF | 製造中 | |
| LTC1393IS#TRPBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
| LTC1393CS#PBF | 製造中 | |
| LTC1393CS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1393IS#PBF | 製造中 | |
| LTC1393IS#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。