DS9100A
新規設計に推奨タッチ/ホールド・プローブスタンピング
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.81
Viewing:
製品情報
- Compact two-piece, all-metal receptacle for F5 MicroCan
- Accepts two-thirds of the MicroCan (one-third of MicroCan will extend out)
- Allows reading iButtons with either momentary or dwelled contact
- Outer ring will hold MicroCan for dwelled contact
- Two options for data contact: cantilever (DS9100B) or coiled spring (DS9100C)
- >10000 insertion/withdrawal cycles with no performance degradation
- Redundancy of contacts and high contact force ensure reliability
- Probe withstands high temperatures required for printed circuit board (PCB) solder reflow operations
- Material is stainless steel with selective tin lead plating for optimal solderability to PCB
- Cleaning fluids drain freely for quick clean up
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS9100-A+ | IBACC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 11, 2015 - 1479D ASSEMBLY |
||
| DS9100-A+ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
DS9100Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める