DS3501
製造中温度センサおよびLUT付き、高電圧NV I²Cポテンショメータ
TFT LCDパネル用、VCOMキャリブレータソリューションを提供
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.98
製品情報
- 128個のワイパタップポイント
- フルスケール抵抗:10kΩ
- 温度センサおよびADC内蔵
- 36バイトのルックアップテーブル(LUT)
- I²C対応のシリアルインタフェース
- アドレス端子の設定によって、最大4つのDS3501が同一のI²Cバスを共用可能
- ディジタル動作電圧:2.7V~5.5V
- アナログ動作電圧:4.5V~15.5V
- 動作温度:-40℃~+100℃
- ISL95311と端子およびソフトウェア互換(デフォルトモード)
- 10ピンµSOPパッケージ
DS3501は、最大出力電圧範囲が15.5Vの7ビットの不揮発性(NV)ディジタルポテンショメータです。設定はI²C対応のインタフェースを通じて行われ、このインタフェースは最高400kHzの速度で動作可能です。外部電圧はポテンショメータの最低および最高出力を定めるRLおよびRHに印加されます。
DS3501は、温度センサとそれに接続されたアナログ-ディジタルコンバータ(ADC)を内蔵しています。このADC出力は、36バイトのNVルックアップテーブル(LUT)に入力されます。LUT出力はポテンショメータを直接駆動するか、またはこの出力を、ポテンショメータを駆動するNV初期値レジスタ(IVR)に入力することができます。この柔軟なLUTベースのアーキテクチャによって、DS3501は自由なスロープの温度補償ポテンショメータ出力を提供することができます。
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS3501U+ | MINI_SO | ||
| DS3501U+H | MINI_SO | ||
| DS3501U+T&R | MINI_SO | ||
| DS3501U+T&R/H | MINI_SO |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
DS3501に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める