利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • NV SRAM、リアルタイムクロック(RTC)、水晶振動子、電源障害制御回路、リチウムバッテリを集積
  • スタティックRAMと同様にアクセス可能なクロックレジスタ。これらのレジスタは、RAMの8つの最上位位置に常駐
  • 世紀バイトレジスタ(Y2K対応)
  • 電源なしで10年以上の動作期間、不揮発性を完全維持
  • 自動うるう年補正機能付き、BCDコードの世紀、年、月、日、曜日、時間、分、秒:2100年まで有効
  • バッテリ電圧レベル表示フラグ
  • 電源障害時書込み保護により、電源変動VCC ±10%を許容
  • 電源初期投入まで、リチウムバッテリを電気的に切断
  • DIPモジュールのみ:
    • JEDEC規格のバイト幅512k x 8スタティックRAMのピン配列
  • PowerCapモジュールボードのみ:
    • バッテリと水晶振動子を内蔵するPowerCapへの直接接続用表面実装型パッケージ
    • バッテリ交換可能(PowerCap)
    • パワーオンリセット出力
    • 他の記録密度のDS174xPタイムキーピングRAMとピンコンパチブル
  • 工業用温度範囲:-40℃~+85℃
DS1747P
Y2K対応、不揮発性タイムキーピングRAM
DS1747、DS1747P:ブロックダイアグラム
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
メモリ & データ・ロガー 1
DS9034PCX 製造中 水晶内蔵PowerCap
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

DS1747Pに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品