DG529
製造中8チャネル、ラッチ付マルチプレクサ
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.32
Viewing:
製品情報
- Low-Power, Monolithic CMOS Design
- On-Board Address Latches
- Break-Before-Make Input Switches
- TTL and CMOS Logic Compatible
- Microprocessor-Bus Compatible
- r < 400Ω
- Pin and Electrically Compatible with the Industry-Standard
アプリケーション
- オーディオ信号多重化
- 自動試験装置(ATE)
- アビオニクスおよび軍事用システム
- 通信システム
- データ収集
- マイクロプロセッサ制御のシステム
ドキュメント
データシート 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DG529CJ+ | PDIP | ||
| DG529CWN+ | 18-Lead SOIC (7.6mm x 11.75mm x 2.65mm) | ||
| DG529CWN+T | 18-Lead SOIC (7.6mm x 11.75mm x 2.65mm) | ||
| DG529EWN+ | 18-Lead SOIC (7.6mm x 11.75mm x 2.65mm) | ||
| DG529EWN+T | 18-Lead SOIC (7.6mm x 11.75mm x 2.65mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 21, 2018 - 1752 ASSEMBLY |
||
| DG529CJ+ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADG528A | 新規設計には非推奨 | アナログ・マルチプレクサ、CMOS、ラッチ機能付き、8チャンネル |
最新のディスカッション
DG529に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める