DG507A
製造中モノリシックCMOSアナログマルチプレクサ
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$10.14
Viewing:
製品情報
- Improved 2nd Source
- Pin Compatible with Harris, Siliconix, Intersil
- Operable with ±4.5V to ±18V Supplies
- Symmetrical, Bidirectional Operation
- Logic and Enable Inputs, TTL and CMOS Compatible
- Latch-Up Proof Construction
- Monolithic, Low-Power CMOS Design
ドキュメント
データシート 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DG507AAZ/883B | Leadless Chip Carrier | ||
| DG507AC/D | DIE | ||
| DG507ACJ+ | PDIP | ||
| DG507ACWI+ | 28-Lead SOIC (7.6mm x 18.1mm x 2.65mm) | ||
| DG507ACWI+T | 28-Lead SOIC (7.6mm x 18.1mm x 2.65mm) | ||
| DG507AMWI/PR+ | 28-Lead SOIC (7.6mm x 18.1mm x 2.65mm) | ||
| DG507AMWI/PR+T | 28-Lead SOIC (7.6mm x 18.1mm x 2.65mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADG507A | 新規設計には非推奨 | アナログ・マルチプレクサ、CMOS、±15V、8チャンネル |
最新のディスカッション
DG507Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める