DG401
製造中改良品、デュアル、高速アナログスイッチ
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.98
製品情報
- 業界標準DG401/DG403/DG405のプラグインアップグレード
- チャネル間rDS(ON)整合の改善:2Ω (max)
- 全信号範囲での保証rFLAT(ON):3Ω (max)
- チャージインジェクションの改善:15pC (max)
- 全温度範囲でのオフリーク電流の改善:5nA以下 (+85℃)
従来からの特長
- 低rDS(ON):30Ω (max)
- 単一電源動作:+10V~+30V
- バイポーラ電源動作:±4.5V~±20V
- 低消費電力:35µW (max)
- レール・ツー・レール信号処理機能
- TTL/CMOSロジックコンパチブル
マキシムの再設計されたアナログスイッチDG401/DG403/DG405は、スイッチ間の低オン抵抗整合(2Ω max)、および全信号範囲で保証のオン抵抗平坦性(3Ω max)を特長としています。これらの低オン抵抗スイッチ(20Ω typ)はいずれの方向でも優れた動作を行い、低チャージインジェクション(15pC max)を保証します。この新規設計によって全温度範囲でオフリーク電流が低減されます(+85℃で5nA以下)。
DG401/DG403/DG405はデュアル、高速スイッチです。単極/単投のDG401および双極/単投のDG405はノーマリオープンのデュアルスイッチです。デュアル、単極/双投のDG403は2個のノーマリオープンおよび2個のノーマリクローズスイッチを備えています。切替時間はtONで150ns (max)およびtOFFで100ns (max)であり、最大消費電力は35µWです。これらの製品は+10V~+30Vの単一電源、または±4.5V~±20Vのバイポーラ電源で動作します。マキシムの改良型DG401/DG403/DG405は44Vのシリコンゲートプロセスで製造されています。
アプリケーション
- オーディオ信号ルーティング
- バッテリ駆動アプリケーション
- 通信システム
- ガイダンスおよび制御システム
- ヘッドアップディスプレイ
- 軍事用無線
- PBX、PABX
- サンプル/ホールド回路
- 試験装置
ドキュメント
データシート 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DG401AK/883B | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| DG401C/D | DIE | ||
| DG401CJ+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| DG401DY+ | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| DG401DY+T | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 29, 2026 - 2444A WAFER FAB |
||
| DG401AK/883B | 製造中 | |
| DG401C/D | 製造中 | |
| DG401CJ+ | 製造中 | |
| DG401DY+ | 製造中 | |
| DG401DY+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADG1421 | 製造中 | アナログ・スイッチ、SPST、デュアル、オン抵抗2.1Ω(max)、±15V/+12V/±5V、iCMOS |
最新のディスカッション
DG401に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める