DG211
製造中クワッドSPST CMOSアナログスイッチ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.14
Viewing:
製品情報
- Guaranteed ±4.5V to ±18V Operation
- No VL Supply Required
- Nonlatching with Supplies Turned Off and Input Signals Present
- CMOS and TTL Logic Compatible
- Monolithic, Low-Power CMOS Design
アプリケーション
- 通信システム
- ガイダンスおよび制御システム
- ヘッドアップディスプレイ
- 軍事用無線
- PBX、PABX
- 試験装置
- ウィンチェスタディスクドライブ
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DG211CJ+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| DG211CSE+ | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| DG211CSE+T | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| DG211CUE+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| DG211CUE+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| DG211CY+ | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| DG211CY+T | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| DG211DJ+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| DG211DY+ | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| DG211DY+T | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| DG211EUE+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| DG211EUE+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
DG211に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める