DG1208
新規設計に推奨低リーク、シングル8チャネルおよびデュアル4チャネル、アナログマルチプレクサ
平均1nAのリーク電流を備えた低リークマルチプレクサ、高精度回路に最適
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.01
製品情報
- 歪みのない測定
- オン抵抗:100Ω (typ)
- オン/オフリーク電流:1nA (max)以下(+85℃)
- チャージインジェクション:0.5pC (typ)以下
- 広い電源範囲、低消費電流
- 自己消費電流:40µA (typ) (室温)
- ±15Vバイポーラ電源または+12V単一電源での完全な動作を保証
- レール・ツー・レール動作
- 柔軟な設計オプション
- GPIO対応の制御入力
- EN入力によってデバイスをイネーブル/ディセーブル
- 16ピンTQFNと16ピンTSSOPの両方のパッケージで提供
- 温度範囲:-40℃~+85℃
DG1208およびDG1209は低リーク、低チャージインジェクション、シングル8チャネルまたはデュアル4チャネル多重化スイッチデバイスです。DG1208は3つの選択入力A2、A1、およびA0を使用してスイッチングロジックを決定します。DG1209は2つの選択入力A1およびA0を使用します。いずれのデバイスも、イネーブル(EN)入力はデバイスのイネーブルまたはディセーブルに使用されます。
低容量および低チャージインジェクションによって、DG1208/DG1209は低グリッチと高速セトリング時間が要求される自動試験装置システム、データ収集システム、およびサンプル&ホールドシステムに最適です。
DG1208/DG1209は16ピンTQFNパッケージ(4mm × 4mm)または16ピンTSSOPパッケージで提供されます。これらのデバイスは-40℃~+85℃の温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 自動試験装置システム
- データ収集システム
- サンプル/ホールドシステム
- 通信システム
- オーディオ/ビデオルーティング
ドキュメント
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DG1208ETE+ | LFCSP | ||
| DG1208ETE+T | LFCSP | ||
| DG1208EUE+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| DG1208EUE+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADG1208 | 製造中 | マルチプレクサ、8チャンネル、低容量、±15V/12V、iCMOS® |
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
DG1208に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める