ADV7321
新規設計には非推奨ビデオ・エンコーダ、12ビット、216MHz、NSV
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$33.53
Viewing:
製品情報
- HDTV入力フォーマットに関する拡張サポート
- 変調出力に対するSDTV性能の改善
ADV7321は、標準ビデオ、プログレッシブ・スキャンおよびHDTV向けの最新のD/A変換ビデオ・エンコーダです。さまざまなデジタル・ビデオ・フォーマットをアナログのCVBS、S-Video、YPbPr、RGBビデオ信号に変換します。
625p出力規格準拠のCGMS-Aに対応しているため、コピー保護に関する業界の要求仕様にDVDプレーヤおよびレコーダを適合させることができます。
ADV7320はSDTVに関して強化された性能を提供し、SMPTE HDTV入力標準を直接サポートします。
アプリケーション
- HDビデオ・プレーヤ/レコーダ
- HDセットトップ・ボックスおよびiDTV
- 業務用ビデオ編集およびスタジオ用機器
- 医療用および産業用画像処理
ドキュメント
データシート 1
製品ハイライト 1
製品ハイライト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADV7321KSTZ | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 7, 2016 - 16_0033 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select QFP Products |
||
| ADV7321KSTZ | 製造中 | |
|
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| ADV7321KSTZ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。