ADG431
製造中LC2MOS高精度クワッドSPSTスイッチ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.48
Viewing:
製品情報
- 最大電源定格:44 V
- アナログ信号範囲:±15 V
- 低オン抵抗(<24 Ω)
- 超低消費電力(<3.9 µW)
- ブレーク・ビフォア・メークのスイッチング動作
- TTL/CMOS互換入力
- 低リーク(<0.25 nA)
- 高速なスイッチング時間
- tON < 165 ns
- tOFF <130 ns
- DG411/DG412/DG413のプラグイン置換品
- 16ピンDIPとSOICパッケージ
ADG431は、4個の独立に選択可能なスイッチから構成されるモノリシックCMOSデバイスです。これらのデバイスは、低消費電力、高速度スイッチング、低いオン抵抗を提供する強化されたLC2MOSプロセスを採用してデザインされています。
ADG431スイッチは、該当する制御入力のロジックがローでオンになります。各スイッチはオン時に等しく両方向に導通し、各スイッチの入力信号範囲は電源電圧まで拡張されています。スイッチはすべてマルチプレクサのアプリケーションで使用するためにブレーク・ビフォア・メークのスイッチング動作を実行します。設計上、低チャージ・インジェクションになっているため、デジタル入力のスイッチング時のトランジェントがごくわずかになります。
ドキュメント
データシート 2
技術記事 2
ビデオ 1
製品選択ガイド 1
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADG431BNZ | 16-Lead PDIP | ||
| ADG431BRZ | 16-Lead SOIC | ||
| ADG431BRZ-REEL | 16-Lead SOIC | ||
| ADG431BRZ-REEL7 | 16-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
| ADG431BNZ | 製造中 | |
|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| ADG431BNZ | 製造中 | |
| ADG431BRZ | 製造中 | |
| ADG431BRZ-REEL | 製造中 | |
| ADG431BRZ-REEL7 | 製造中 | |
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| ADG431BNZ | 製造中 | |
|
10 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
| ADG431BRZ | 製造中 | |
| ADG431BRZ-REEL | 製造中 | |
| ADG431BRZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。