ADG201A
製造中アナログ・スイッチ、クワッド、60Ω、SPST
- 製品モデル
- 9
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.73
Viewing:
製品情報
- 絶対最大定格電源電圧:44V
- アナログ信号範囲:±15V
- 低オン抵抗:60Ω(max)
- リーク電流:0.5nA(typ)
- ブレーク・ビフォア・メーク・スイッチング動作
- 拡張プラスチック温度範囲:
-40℃~+85℃ - 低消費電力:33mW
- TTL/CMOS互換
- DG201A/HI201の上位互換
- 16ピンDIP/SOICパッケージを採用
ADG201A-EPは、防衛および宇宙航空アプリケーション(AQEC)をサポートします。
- ADG201A-EPデータシート(英語pdf)はこちらからダウンロードできます。
- ミリタリ温度範囲:-55℃~+125℃
- 製造ベースラインにて制御
- 組み立て/テストは同一工場
- 製造工場は一箇所に限定
- PCN(製品変更通知)を強化
- 品質データは要求に応じて入手可能
- DSCC図面番号:V62/12638
ADG201Aは、4個の独立に選択可能なスイッチを内蔵するモノリシックCMOSデバイスです。この製品は改良型LC2MOSプロセスで設計されており、±15Vもの高い電圧信号を取り扱えます。また、これらのスイッチは高速のスイッチング速度と低オン抵抗(RON)を特長としています。
ADG201Aスイッチは、対応する制御用入力ピンがロジック・ローになることでターン・オンされます。各スイッチはオンのとき等しく両方向に導通し、各スイッチは電源まで拡張された入力信号範囲を持っています。全てのスイッチは、マルチプレクサ・アプリケーションで使えるようにブレーク・ビフォア・メーク・スイッチング動作を行います。デジタル入力をスイッチするときのトランジエントを最小化するようにチャージ・インジェクションを小さくする固有設計を採用しています。
ドキュメント
データシート 3
アプリケーション・ノート 1
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADG201ABCHIPS | none available | ||
| ADG201AKNZ | 16-Lead PDIP | ||
| ADG201AKPZ | 20-Lead Flatpack | ||
| ADG201AKPZ-REEL | 20-Lead Flatpack | ||
| ADG201AKRZ | 16-Lead SOIC | ||
| ADG201AKRZ-REEL | 16-Lead SOIC | ||
| ADG201AKRZ-REEL7 | 16-Lead SOIC | ||
| ADG201ASRZ-EP | 16-Lead SOIC | ||
| ADG201ASRZ-EP-RL7 | 16-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| ADG201ABCHIPS | 製造中 | |
| ADG201AKNZ | 製造中 | |
| ADG201AKRZ | 製造中 | |
| ADG201AKRZ-REEL | 製造中 | |
| ADG201AKRZ-REEL7 | 製造中 | |
|
3 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
| ADG201AKNZ | 製造中 | |
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| ADG201AKNZ | 製造中 | |
|
11 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
| ADG201AKRZ | 製造中 | |
| ADG201AKRZ-REEL | 製造中 | |
| ADG201AKRZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。