Viewing:

製品情報

  • RF transceiver with integrated ADCs and DACs
  • Frequency: 4.9 GHz to 6.0 GHz
  • 3.5 MHz < BW < 20 MHz
  • Superior receiver sensitivity with a NF of 4.5 dB
  • Highly linear and spectrally pure transmitter
  • Tx EVM: −36 dB
  • Tx noise floor: <−134dBm/Hz
  • Autonomous AGC
  • Automatic frequency correction: <0.012 ppm
  • Integrated fractional-N synthesizer
  • 28 Hz LO step size
  • Integrated phase noise: <0.8°rms
AD9352-5
WiMAX RF MxFE Transceiver
AD9352-5-fbl
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

製造中止品のデータシート 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

AD9352-5に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品