AD8284
新規設計に推奨レーダー受信経路のAFE(アナログ・フロント・エンド):4チャンネルMUX、LNA、PGA、AAF、ADC内蔵
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$16.11
製品情報
- LNA、PGAおよびAAFへ導く4チャンネルのマルチプレクサ
- 1チャンネルのADC直接入力チャンネル
- プログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)
- 低ノイズ・プリアンプ(LNA)を内蔵
- SPIを介してプログラマブルなゲイン:17dB~35dB、6dBステップ
- アンチエリアッシング・フィルタ(AAF)
- プログラマブルな3rdオーダ、ローパス楕円関数フィルタ(LPF):9MHz~15MHz
- A/Dコンバータ(ADC)
- 最大60MSPSまでの精度:12ビット相当
- SNR:67dB
- SFDR:68dBc
詳細はデータシートをご参照ください。
AD8284は、低価格、小型、柔軟性でしかも使い易く設計されている集積化アナログ・フロント・エンドです。この製品は、4チャンネルの差動マルチプレクサ(mux)、1チャンネルの低ノイズ・プリアンプ(LNA)を内蔵しており、プログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)、アンチエイリアシング・フィルタ(AAF)、ADCに直接入力できる1チャンネルが全て、1つの12ビットのA/Dコンバータ(ADC)と共に集積されています。またAD8284は、特にAAFによってフィルタリングしたい高周波のオーバー電圧条件のための飽和検出回路も採用しています。
アナログ・チャンネルは、6dBでインクリメントできる17dB~35dBのゲイン範囲と、最大60MSPSの変換レートもつADCを特長としています。チャンネル全体を組み合わせた入力換算電圧ノイズは、最大ゲイン時で3.5nV/√Hzとなっています。各チャンネルは、小型パッケージ・サイズを重要とするアプリケーションでのダイナミック性能と低消費電力化において最適化されています。
最新のCMOSプロセスで製造されており、AD8284はRoHS対応の10mm×10mm、64ピンTQFPパッケージを採用しています。仕様は、車載温度範囲-40~+105℃にわたって規定されています。
アプリケーション
- 車載レーダー 適応走行制御
衝突防止
盲点(見えない場所)の検知
セルフ・パーキング
電子バンパー(緩衝器)
ドキュメント
データシート 1
ビデオ 1
製品選択ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD8284WCSVZ | 64-Lead TQFP (10mm x 10mm w/ EP) | ||
| AD8284WCSVZ-RL | 64-Lead TQFP (10mm x 10mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 22, 2015 - 14_0259 Assembly Transfer of Select 10x10 and 14x14 TQFP_EP Products to Amkor Philippines |
||
| AD8284WCSVZ | 製造中 | |
| AD8284WCSVZ-RL | 製造中 | |
|
9 9, 2014 - 14_0184 AD8284 Data Sheet Change |
||
| AD8284WCSVZ | 製造中 | |
| AD8284WCSVZ-RL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。