AD74111
製造中コーデック、ΣΔ型、2.5V、24ビット、モノラル
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.95
製品情報
- 3.3Vデジタルインターフェースを備えた2.5V駆動モノラル・オーディオ・コーデック
- 8kHz~48kHzのサンプリング・レートをサポート
- 16 / 20 / 24ビットワード長をサポート
- アイドル・トーンとノイズフロア低減のための「完全差動直線性復元」機能を備えたマルチ・ビットΣ⊿変調器
- ジッタ感度の影響を最小にする、データ直接スクランブリングDAC
- プログラマブルADCゲイン
- ソフト制御可能なクリックレス・ミュート機能
- 性能:20Hz~20kHz
85dB ADCダイナミックレンジ
93dB DACダイナミックレンジ - 256×fs、512×fs、768×fsマスターモードクロックをサポート
- DSPのマスタクロックによるマスタクロックのプリスケーリング
- リファレンス内蔵
AD74111は、汎用のオーディオ / 音声信号処理アプリケーション向けのフロントエンド・プロセッサです。マルチビットのΣΔA/D変換チャンネルとΣΔD/A変換チャンネルを備えています。ADCチャンネルとDACチャンネルは、オーディオ信号帯域幅でそれぞれ67dB、88dBを超えるTHD+N性能を備えています。
AD74111は、デジタル・ビデオ・カムコーダのオーディオ・セクション、携帯型パーソナル・オーディオ機器、テレマティック・アプリケーションなどの、モノラルの入出力チャンネルを必要とする各種のアプリケーションに最適です。高品質性能であるため、音声認識・合成や最新機能電話などの音声およびテレフォニー・アプリケーションにも適しています。
リファレンスは内蔵していますが、必要に応じてリファレンス電圧源を外付けし、オーバーライドできます。
AD74111のサンプリング・レートは、MCLKの選択とMCLKの分周比によって、音声帯域範囲の8kHzからオーディオ帯域の48kHzまでの範囲内で設定できます。
AD74111には16ピンのTSSOPパッケージ・オプションがあり、-40~+105℃の拡張工業用温度範囲(2)で仕様規定しています。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 3
評価用設計ファイル 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD74111YRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
| AD74111YRUZ-REEL | 16-Lead TSSOP | ||
| AD74111YRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD74111YRUZ | 製造中 | |
| AD74111YRUZ-REEL | 製造中 | |
| AD74111YRUZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。