AD73311L
製造中フロントエンド・プロセッサ、シングル・チャンネル、3V、音声処理 / テレフォニーなどの汎用アプリケーション向け
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.32
製品情報
- 16ビットADC内蔵
- 16ビットDAC内蔵
- プログラマブルな入 / 出力サンプル・レート
- ADCのS/N比:75dB
- DACのS/N比:70dB
- 最大サンプル・レート:64kSPS
- クロストーク:-90dB
- プログラマブルな入 / 出力ゲイン
- 小さい群遅延:
ADCチャンネル:25μs(typ)
DACチャンネル:50μs(typ) - フレキシブルなシリアル・ポート
(8チャンネルのI/O、最大4個のデバイスをカスケード接続可能) - 単電源動作:+2.7~+3.3V
- 2.7Vでの最大消費電力:50mW
- Linux Driver
AD73311Lは、音声処理やテレフォニーなどの汎用アプリケーションを対象とする全機能内蔵型フロントエンド・プロセッサで、16ビットA/D変換チャンネルと16ビットD/A変換チャンネルをそれぞれ1回路内蔵しています。各チャンネルは、音声信号帯域で70dBのS/N比を提供します。AD73311LはAD73311をアップグレードした低価格製品で、オンチップ・フィルタを改善し、より多くのサンプル・レートに対応しています。AD73311Lは3Vのみで動作しますが、AD73311は3Vまたは5V電源で動作します。
ADCとDACのゲインは、それぞれ38dBおよび21dBの範囲を設定できます。リファレンス電圧を内蔵しているため、単電源動作が可能です。また、シリアル・ポート(SPORT)を使用すれば、1個のデバイスまたはカスケード接続された複数のデバイスと業界標準DSPエンジンとのインターフェースが簡単にできます。
AD73311Lは、低ビット・レート、高品質の圧縮、音声の強調 / 認識 / 合成などの音声処理やテレフォニー分野のさまざまなアプリケーションに適しています。デバイスの群遅延特性が小さいため、シングル・チャンネルやマルチチャンネルのアクティブ制御アプリケーションに最適です。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 2
評価用設計ファイル 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD73311LARSZ | 20-Lead SSOP | ||
| AD73311LARSZ-REEL | 20-Lead SSOP | ||
| AD73311LARSZ-REEL7 | 20-Lead SSOP | ||
| AD73311LARUZ | 20-Lead TSSOP | ||
| AD73311LARUZ-RL | 20-Lead TSSOP | ||
| AD73311LARUZ-RL7 | 20-Lead TSSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 25, 2010 - 10_0065 Halogen Free Material Change for SSOP Products at Carsem |
||
| AD73311LARSZ | 製造中 | |
| AD73311LARSZ-REEL | 製造中 | |
| AD73311LARSZ-REEL7 | 製造中 | |
|
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
| AD73311LARUZ | 製造中 | |
| AD73311LARUZ-RL | 製造中 | |
| AD73311LARUZ-RL7 | 製造中 | |
|
7 23, 2014 - 13_0241 Qualification of ASE Chungli as an Alternate Assembly Site for Select 16L, 20L and 24L TSSOP Packages |
||
| AD73311LARUZ | 製造中 | |
| AD73311LARUZ-RL | 製造中 | |
| AD73311LARUZ-RL7 | 製造中 | |
|
1 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
| AD73311LARUZ | 製造中 | |
| AD73311LARUZ-RL | 製造中 | |
| AD73311LARUZ-RL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。