AD1088
新規設計に推奨光制御用高精度アナログ・フロント・エンド
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- アナログI/O
- 最大32チャンネルの外部電圧/電流(シングルエンド)
- 12ビット、2MSPSのADCサンプル、または3チャンネルのモニタ出力を選択可能
- デジタル・コンパレータによるシーケンス・モード
- アナログ入力範囲:0V~VREF
- 電源/VDAC/IDAC/温度監視用内部チャンネル
- 17チャンネル、12ビット電圧出力DAC
- 選択可能な出力範囲:0V~2.5V/VDDVDACx - 0.2V
- 35mAソースおよび10mAシンク駆動能力、電圧および電流監視
- 1チャンネル、12ビット電圧出力DAC
- 選択可能な出力範囲:0V~2.5V/AVDD - 0.3V
- 2mAソース駆動能力、電圧および電流監視
- 8チャンネル、低ノイズ、12ビット電流出力DAC
- 設定可能な出力範囲:100mA、150mA、200mA、または250mA
- 電圧および電流監視
- 内蔵フォト・ダイオード・バイアス(VCMH)
- 出力電流範囲:50mA
- 出力電圧範囲:0.5V~2.52V/(AVDD - 0.35V)
- デジタル・インターフェース
- 1x SPI、3.3V/1.8V、40MHz
- 1x I2C、3.3V/1.8V、100KHz/400KHz/1MHz
- 対応するIDACチャンネル用の8つの独立したIDAC高速ディスエーブル・ピン
- 電源
- 複数電源、独立したIDAC/VDAC電源による消費電力の節約
- AVDD/DVDD:2.85V~3.63V
- IOVDD:1.7V~3.63V
- PVDDx:1.50V~AVDD
- VDDVDACx:2.85V~AVDD
- 3.8mm × 3.9mm、0.35mmピッチの100ボールWLCSPパッケージ
- -40°C~+125°Cのジャンクション温度範囲で完全に仕様規定
AD1088は、高精度A/Dコンバータ(ADC)、電圧出力D/Aコンバータ(VDAC)、電流出力D/Aコンバータ(IDAC)を備えたアナログ・フロント・エンド(AFE)です。
アナログ入力には32チャンネルの外部電圧/電流入力が含まれており、外部測定電流/電圧用に3つのモニタ出力ピン、またはオン・チップ・サンプリング用に12ビット2MSPS逐次比較レジスタ(SAR)ADCを使用できます。
AD1088は8つのIDACチャンネルを備えています。これらはプログラム可能なフルスケール出力範囲(100mA、150mA、200mA、または250mA)に対応した低ノイズ、低ドリフトの電流源です。各IDACチャンネルの分解能は12ビットで、各DISIDACxピンを使用した高速シャットダウンをサポートしています。
17チャンネルの12ビットVDAC出力により、0V~VDDVDACx - 0.2Vの電圧範囲に対応し、35mAのソース能力と10mAのシンク駆動能力を実現します。
1チャンネルの12ビットVDAC出力により、0V~AVDD - 0.3Vの電圧範囲に対応し、2mAのソース能力を実現します。
最大20MHzの4線式シリアル・ポート・インターフェース(SPI)または最大1MHzの2線式I2Cインターフェースを使用することで、各機能ブロックの構成とADCデータの収集を行うことができます。
アプリケーション
- 1.6T/3.2T以上の速度で動作する光ネットワーク・モジュール
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD1088BCBZ-RL7 | WLCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 18, 2026 - 26_0138 Qualification of Wafer Fabrication Site TSMC Singapore (SSMC) for Select Optical Controller Products |
||
| AD1088BCBZ-RL7 | 製造中 | |
最新のディスカッション
AD1088に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める