ADG1704
新規設計に推奨低電圧、2.4Ω、4:1マルチプレクサ(2mm × 2mm LGAパッケージ)
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.51
Viewing:
製品情報
- 両電源:±1.08V~±2.75V
- 単電源:+1.08V~+5.5V
- 低オン抵抗:2.4Ω
- 16ピン、2mm × 2mm LGA
- 1.8Vおよび3VのJEDEC準拠ロジック
- +5V、+3.3V、+1.8V、±2.5Vの電源で仕様規定
- レールtoレールの信号範囲
- 動作温度範囲:-40°C~+125°C
ADG1704はアナログ4:1マルチプレクサで、+1.08V~+5.5Vの低電圧単電源範囲または±1.08V~±2.75Vの低電圧両電源範囲で動作します。EN入力を使用して、すべてのスイッチをディスエーブルします。
ADG1704は、性能を犠牲にすることなく小型化を実現するように設計されています。2mm × 2mmのランド・グリッド・アレイ(LGA)パッケージは、実装面積に制約のある様々なアプリケーションに最適です。
ADG1704は、わずか2.4Ω の低いオン抵抗と、レールtoレールの入力信号範囲を備えています。オンにすると、各チャンネルで両方向に均一に信号が伝達されます。これらのスイッチは、対応するデジタル制御ラインにロジック1が入力されるとオンになります。デジタル制御入力は1.8Vと3VのJEDECに準拠しているため、マイクロコントローラやFPGA(フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ)で簡単に使用できます。
アプリケーション
- ATE(自動試験装置)
- データ・アクイジション・システム
- 医療機器
- FPGAおよびマイクロコントローラ・システム
- オーディオおよびビデオ信号ルーティング
- 通信システム
- リレー部品の置き換え
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADG1704BCCZ-RL7 | 16-Lead LGA (2 mm x 2 mm x 0.74 mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
ADG1704に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める