ADG1519
新規設計に推奨3.8Ωオン抵抗のSPDTスイッチ
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.13
製品情報
- 3.8Ωオン抵抗
- 仕様規定
- VDD = +5V ± 10%
- VSS = –4.5V~–8.8V
- VL電源は不要
- 3Vロジック互換入力
- 最大310mAの連続電流
- レールtoレール動作
- 8ピン、2mm × 3mm LFCSP
ADG1519は、単極双投(SPDT)スイッチです。リード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)のEN入力を使用して、デバイスをイネーブルまたはディスエーブルします。ディスエーブルすると、スイッチ端子(SA、SB、およびD)がハイ・インピーダンスになります。
ADG1519は、非対称電源を必要とするアプリケーションに対して、VDD = +5V ± 10%およびVSS = –4.5V~–8.8Vで仕様規定されています。ADG1519オン抵抗のプロファイルがアナログ入力範囲全体にわたり非常に平坦であるため、オーディオ信号をスイッチングする場合に優れた直線性と低歪みを実現します。構造により消費電力が極めて少ないため、携帯型やバッテリ駆動の計装機器に最適なデバイスになっています。
スイッチは、オン時に双方向に等しく良好に導通し、電源電圧までの入力信号範囲に対応しています。オフ状態では、電源電圧までの信号レベルがブロックされます。ADG1519は、ブレークビフォアメークのスイッチング動作が可能なため、マルチプレクサ・アプリケーションで使用できます。
アプリケーション
- LDMOSパワー・アンプ・ゲート・ドライブ
- GANパワー・アンプ・ゲート・ドライブ
- 通信システム
- ATE(自動試験装置)
- データ・アクイジション・システム
- サンプル&ホールド・システム
製品のハイライト
- 25°Cで5.2Ωのオン抵抗(最大値)。
- –135dB THD。
- 3Vロジック互換のデジタル入力。VINH = 2.0V(最小値)、VINL = 0.8V(最大値)。
- ロジック電源電圧(VL)は不要。
- 8ピン、2mm × 3mm、LFCSP(データシートの外形寸法のセクションを参照)。
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADG1519BCPZ-RL7 | 8-lead LFCSP 2 mm × 3 mm × 0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADG1519
IBISモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。