製品概要
機能と利点
- 非対称な電源動作
- VDD = +5V
- VSS = –8V
- 3 V ロジック互換のパラレル・インターフェース
製品概要
EVAL-ADG1519EBZは、単一チャンネル、単極双投(SPDT)スイッチを搭載したADG1519評価用ボードです。ADG1519は、VDD = +5V ±10%とVSS = –4.5V~–8.8Vの非対称電圧電源で完全に仕様規定されています。
ユーザ・ガイドの図1に、標準的な評価セットアップにおけるEVAL-ADG1519EBZを示しています。ADG1519はこの評価用ボードの中央にハンダ付けされており、各ソース・ピンとドレイン・ピンに接続するために2線式スクリュー端子が用意されています。3つのスクリュー端子は、デバイスへの電力供給に使用されます。4番目の端子は、ADG1519のデジタル制御用のロジック電圧(オプション)の提供に使用されます。
ADG1519のすべての仕様は、製品のデータシートに記載されています。EVAL-ADG1519EBZを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せて参照してください。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
パッケージの内容
EVAL-ADG1519EBZ評価用ボード推奨システム動作環境
必要な装置
- DC電圧源
- 5Vの正電源
- –5V~–8Vの負電源
- オプションのデジタル電圧源:5V
- アナログ信号源
- デジタル・マルチメータ(DMM)などの電圧計測手段
関連資料
-
UG-2024: Evaluating the ADG1519 3.8 Ω On-Resistance, SPDT Switch (Rev. 0)2022/01/25PDF588 K
-
ADG1519: オン抵抗3.8ΩのSPDTスイッチ データシート (Rev. 0)2023/11/29PDF657 K