5B03
製造中止5Bシリーズ、シングル・チャンネル用実装カード
Viewing:
製品情報
- 5BシリーズI/Oモジュールの混合あるいは
同一モジュールの使用が可能 - FM規格認定:クラス1、デビジョン2、グループA、B、C、Dでの認定
- CE規格認定:重工業アプリケーションでのEMC
- チャンネル間および入出力間1500Vrms絶縁
- 1チャンネルの実装用
- 動作温度範囲:-25~+85℃
- モジュールのホルド・ダウンは1本のネジで可能
5Bシリーズの実装カードは経済的な信号処理を提供します。シングルチャンネル用としては、いかなる5Bモジュールの評価やテストを行うためのAC1360も用意しています。
5B03は小規模アプリケーション用に設計されています。このカードは3チャンネルまたはそれ以上のグループの信号用として用いられます。Phoenix社のユニバーサルUMモジュールエレメントを用いればDINレール実装が可能となります。
全ての実装カードには、フィールドとの接続のための端子台を備えています。これらの端子台はトランスジューサからの入力、プロセス電流の出力あるいは必要の場合はトランスジューサへの励起の供給を安全に接続可能とします。熱電対入力モジュール用としての冷接補償用の温度センサー(AC1361)も実装されています。また5B32の電流入力用モジュールで使用する電流検出用抵抗(AC1361)を挿入するためのピン・ソッケトのペアも用意されています。全ての5B用ソケットは、外部から安定化した+5Vの電源供給を必要とします。
ドキュメント
インフォメーション 2
最新のディスカッション
5B03に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める