pim thumb

アナログ・デバイセズの新しくなった、効率的な製品ナビゲーションと改善されたパラメトリック検索テーブル(PST)の詳細をご覧ください。より迅速に製品を選択できます。

スイッチIC & マルチプレクサ(Mux)
searchIcon
banner background image

スイッチIC & マルチプレクサ(Mux)

アナログ・デバイセズは、お客様のアプリケーション・ニーズに最適なさまざまなパッケージで、さまざまな信号範囲のシングルからマルチのスイッチ素子をカバーする、スイッチICおよびマルチプレクサの包括的なポートフォリオを提供しています。アナログ・デバイセズのスイッチICおよびマルチプレクサは、産業機器、計測器から、医療、民生、通信、自動車のシステムまで、幅広いアプリケーションで使用され、その用途は拡大しています。
アナログ・デバイセズは、お客様のアプリケーション・ニーズに最適なさまざまなパッケージで、さまざまな信号範囲のシングルからマルチのスイッチ素子をカバーする、スイッチICおよびマルチプレクサの包括的なポートフォリオを提供しています。アナログ・デバイセズのスイッチICおよびマルチプレクサは、産業機器、計測器から、医療、民生、通信、自動車のシステムまで、幅広いアプリケーションで使用され、その用途は拡大しています。

サブカテゴリ

archive icon
アナログ・デバイセズのMEMSスイッチは、0Hz(DC)からミリ波周波数まで、優れた精度とRF性能で優れた信頼性を提供します。低電圧、低電流の電源しか必要とせず、完全に独立したパラレル/SPIロジック制御インターフェースを備えています。これらは標準的な表面実装の省スペースSMDプラスチック・パッケージで提供されます。
archive icon
アナログスイッチとマルチプレクサは、工業用および計測用から医療、コンスーマ、通信、自動車用システムに至るまでさまざまな分野で利用されており、アプリケーションの範囲はさらに拡大しています。 アナログ・デバイセズは、お客様のアプリケーション・ニーズに最大限対応するために、さまざまな信号範囲とパッケージで、シングル・スイッチ素子からマルチ・スイッチ素子まで含むアナログスイッチとマルチプレクサの総合的なポートフォリオを提供しています。 堅牢性と保護を実現するために最適化された高性能・小型パッケージのマルチプレクサは、アプリケーションでの過電圧保護、パワーオフ保護、高ESD、ラッチアップ耐性向けに使用できる製品です。
archive icon
アナログ・デバイセズは、さまざまなアプリケーションにおける高速信号ルーティング用に設計された、アナログとデジタルのクロス・ポイント・スイッチを幅広く提供しています。アナログ・ビデオ・クロス・ポイント・スイッチは、スタジオ、ビデオ・オン・デマンド・システム、機内エンターテインメント、監視、ビデオ電話会議などの環境でのコンポジット(NTSC、PAL、SECAM)およびコンポーネント(YUV、RGB)ビデオ信号の伝送に使用されます。X-streamファミリのデジタル・クロス・ポイントおよび2:1 Mux/Demuxスイッチは、ISP、データ・センター、テレコム・セントラル・オフィス、ストレージ・エリア・ネットワークなどで使用されるアプリケーションを含む、WDM、エンタープライズ、メトロ・ネットワーク・システムにおける高性能データ伝送用に最適化されています。
archive icon
アナログ・デバイセズは、デジタル信号アプリケーションを対象としたバッファード・スイッチとパッシブ・スイッチの両方を提供しています。バッファード・デジタル・マルチプレクサ/デマルチプレクサ・スイッチのXstreamファミリは、低損失、低消費電力、最大6.5Gbpsの高速完全差動性能を提供します。これらは、シリアル・リンク冗長化、SONET/SHD、10ギガビット・イーサネット、PCI Expressなどのアプリケーション向けです。さらにアナログ・デバイセズは、PCI Express Gen 1/Gen 2/Gen 3、SAS/SATA、HDMI/DVI信号のルーティング用に設計された、最大8Gbpsのパッシブ広帯域デジタル・スイッチのセレクションを提供しています。この製品は、チャンネル数の多いアプリケーションで最大限の柔軟性を発揮するために、単一パッケージで複数のDPDTスイッチやSPDTスイッチを含む複数のチャンネル構成を提供します。
archive icon
アナログ・デバイセズの障害保護スイッチとマルチプレクサのポートフォリオには、自動車、計測器、航空宇宙、防衛などの用途で、過電圧保護、パワーオフ保護、高ESD、ラッチアップ防止性能に使用できる製品が含まれています。堅牢性と保護のために最適化されているだけでなく、業界をリードする小型パッケージで高性能を提供します。

自信を持ってシグナル・チェーンをカスタマイズ

アナログ・デバイセズの新しい一連の高精度技術シグナル・チェーンを使用すると、時間を節約してソリューションをより迅速に提供できます。スマート産業から計装、電化からデジタル・ヘルスまで、さまざまなアプリケーションをまさに最適な高精度技術の組み合わせに調整できます。

自信を持ってシグナル・チェーンをカスタマイズ

アナログ・デバイセズの新しい一連の高精度技術シグナル・チェーンを使用すると、時間を節約してソリューションをより迅速に提供できます。スマート産業から計装、電化からデジタル・ヘルスまで、さまざまなアプリケーションをまさに最適な高精度技術の組み合わせに調整できます。