スイッチIC & マルチプレクサ(Mux)
アナログ・デバイセズは、お客様のアプリケーション・ニーズに最適なさまざまなパッケージで、さまざまな信号範囲のシングルからマルチのスイッチ素子をカバーする、スイッチICおよびマルチプレクサの包括的なポートフォリオを提供しています。アナログ・デバイセズのスイッチICおよびマルチプレクサは、産業機器、計測器から、医療、民生、通信、自動車のシステムまで、幅広いアプリケーションで使用され、その用途は拡大して
Viewing:
サブカテゴリ
MEMSスイッチ
アナログ・デバイセズのマイクロマシン(MEMS)スイッチは、0Hz(DC)からミリ波周波数まで、卓越した精度とRF性能で優れた信頼性を提供します。低電圧、低電流の電源のみを必要とし、完全に独立したパラ
レル/SPIロジック制御インターフェースを備えています。これらのMEMSスイッチは、標準的な省スペース、表面実装型SMDプラスチック・パッケージで提供されます。MEMSスイッチの卓越した低挿入損失と広い帯域幅により、産業用機器、計測機器から、MIPIやPCI Express(PCIe)などの高速デジタル規格を含む先進的な無線やデータ通信に至るまで、拡大する幅広いアプリケーションに最適です。
アナログスイッチ&マルチプレクサ
アナログスイッチとマルチプレクサは、工業用および計測用から医療、コンスーマ、通信、自動車用システムに至るまでさまざまな分野で利用されており、アプリケーションの範囲はさらに拡大しています。
アナログ・デ
バイセズは、お客様のアプリケーション・ニーズに最大限対応するために、さまざまな信号範囲とパッケージで、シングル・スイッチ素子からマルチ・スイッチ素子まで含むアナログスイッチとマルチプレクサの総合的なポートフォリオを提供しています。
堅牢性と保護を実現するために最適化された高性能・小型パッケージのマルチプレクサは、アプリケーションでの過電圧保護、パワーオフ保護、高ESD、ラッチアップ耐性向けに使用できる製品です。
クロス・ポイント・スイッチ
アナログ・デバイセズは、さまざまなアプリケーションにおける高速信号ルーティング用に設計された、アナログとデジタルのクロス・ポイント・スイッチを幅広く提供しています。アナログ・ビデオ・クロス・ポイント・
スイッチは、スタジオ、ビデオ・オン・デマンド・システム、機内エンターテインメント、監視、ビデオ電話会議などの環境でのコンポジット(NTSC、PAL、SECAM)およびコンポーネント(YUV、RGB)ビデオ信号の伝送に使用されます。X-stream™ファミリのデジタル・クロス・ポイントおよび2:1 Mux/Demuxスイッチは、ISP、データ・センター、テレコム・セントラル・オフィス、ストレージ・エリア・ネットワークなどで使用されるアプリケーションを含む、WDM、エンタープライズ、メトロ・ネットワーク・システムにおける高性能データ伝送用に最適化されています。
デジタル・スイッチ & マルチプレクサ
アナログ・デバイセズは、デジタル信号アプリケーションを対象としたバッファード・スイッチとパッシブ・スイッチの両方を提供しています。バッファード・デジタル・マルチプレクサ/デマルチプレクサ・スイッチのX
streamファミリは、低損失、低消費電力、最大6.5Gbpsの高速完全差動性能を提供します。これらは、シリアル・リンク冗長化、SONET/SHD、10ギガビット・イーサネット、PCI Expressなどのアプリケーション向けです。さらにアナログ・デバイセズは、PCI Express Gen 1/Gen 2/Gen 3、SAS/SATA、HDMI/DVI信号のルーティング用に設計された、最大8Gbpsのパッシブ広帯域デジタル・スイッチのセレクションを提供しています。この製品は、チャンネル数の多いアプリケーションで最大限の柔軟性を発揮するために、単一パッケージで複数のDPDTスイッチやSPDTスイッチを含む複数のチャンネル構成を提供します。
障害保護スイッチ & マルチプレクサ
アナログ・デバイセズの障害保護スイッチとマルチプレクサのポートフォリオには、自動車、計測器、航空宇宙、防衛などの用途で、過電圧保護、パワーオフ保護、高ESD、ラッチアップ防止性能に使用できる製品が含ま
れています。堅牢性と保護のために最適化されているだけでなく、業界をリードする小型パッケージで高性能を提供します。
自信を持ってシグナル・チェーンをカスタマイズ
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}