MAX4613
製造中クワッド、SPSTアナログスイッチ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.78
Viewing:
製品情報
- 工業標準DG213とピンコンパチブル
- チャネル間のRONマッチング:(4Ω max)保証
- 全信号範囲におけるRFLAT(ON):(9Ω max)保証
- チャージインジェクション:(10pC max)保証
- 全温度範囲にわたる低オフリーク電流:+85℃で5nA以下
- ESD耐圧:2000V min (3015.7法)
- 低RDS(ON):(85Ω max)
- 単一電源動作:+4.5V~+40V
- バイポーラ電源動作:±4.5V~±20V
- 低消費電力:35µW (max)
- レイルトゥレイルの信号処理
- TTL/CMOSロジックコンパチブル
MAX4613は、スイッチ間のオン抵抗マッチング4Ω (max)および全信号範囲でのオン抵抗平坦性9Ω (max)を保証するクワッドアナログスイッチです。この低オン抵抗スイッチはいずれの方向でも優れた動作を示し、低チャージインジェクション(10pC max)、低消費電力(35µW max)および最低2000V (3015.7法)の静電(ESD)耐圧を保証しています。また、新設計により、オフリーク電流が全温度範囲にわたって低くなっています(+85℃で5nA以下)。
MAX4613は、クワッドタイプの単極/単投(SPST)アナログスイッチで、ノーマリクローズスイッチを2個とノーマリオープンスイッチを2個内蔵しています。スイッチング時間はtONで250ns以下、tOFFで70ns以下です。+4.5V~+40Vの単一電源または±4.5V~±20Vのバイポーラ電源で動作します。
アプリケーション
- オーディオ信号ルーティング
- バッテリ駆動アプリケーション
- 通信システム
- ガイダンスおよび制御システム
- ヘッドアップディスプレイ
- 軍事用無線
- モデム/ファックス
- PBX、PABX
- サンプル/ホールド回路
- 試験装置
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4613C/D | DIE | ||
| MAX4613CSE+ | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX4613CSE+T | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX4613CUE+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX4613CUE+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX4613EPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX4613ESE+ | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX4613ESE+T | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX4613ETE+ | 16-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX4613ETE+T | 16-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX4613EUE+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX4613EUE+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 29, 2026 - 2444A WAFER FAB |
||
| MAX4613CSE+ | 製造中 | |
| MAX4613CUE+ | 製造中 | |
| MAX4613CUE+T | 製造中 | |
| MAX4613EPE+ | 製造中 | |
| MAX4613ESE+ | 製造中 | |
| MAX4613ESE+T | 製造中 | |
| MAX4613ETE+ | 製造中 | |
| MAX4613ETE+T | 製造中 | |
| MAX4613EUE+ | 製造中 | |
| MAX4613EUE+T | 製造中 | |
|
5 1, 2020 - 1754R ASSEMBLY |
||
| MAX4613CUE+ | 製造中 | |
| MAX4613CUE+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX4613CUE+T | 製造中 | |
| MAX4613EUE+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX4613ESE+T | 製造中 | |
|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX4613ETE+ | 製造中 | |
| MAX4613ETE+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX4613ETE+T | 製造中 | |
|
12 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
| MAX4613EUE+ | 製造中 | |
| MAX4613EUE+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX4613に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める