A/Dコンバータ
ADコンバータと周辺とのインターフェース
- TNJ-089: いい加減な設計だと性能を出し切れない逐次比較ADCのAINとREF入力(前編):SAR ADC駆動インピーダンスの考え方と100dBを超える高性能ADCとの格闘
- TNJ-090: いい加減な設計だと性能を出し切れない逐次比較ADCのAINとREF入力(中編):AIN駆動インピーダンスが高いとSNRが低下してしまうようすを実際に実験してみる
- TNJ-091: いい加減な設計だと性能を出し切れない逐次比較ADCのAINとREF入力(後編):REF(リファレンス)入力の駆動インピーダンス上昇の状態も実際に実験してみる
- WCJ-006: FPGA時代の高速データ・コンバータのクロッキング
- WCJ-017: アンプとADCとを適切にインターフェースする技法 (前編:ADCインターフェースの基本)
- WCJ-018: アンプとADCとを適切にインターフェースする技法 (中編:最適なパッシブフィルタの実現)
- WCJ-019: アンプとADCとを適切にインターフェースする技法 (後編:キックバックの抑制とSFDRの向上)