アナログ・デバイセズのオーディオ処理におけるリーダーとしての位置を更に強固にする、ADSP-2184x/SC84xシリーズ

  • 1.2GHzのSHARC-FXコアにより、1.0GHzのSHARC+ Coreに比べオーディオ処理能力が5倍に増強
  • 前世代であるADSP-SC598に比べArm®性能および内蔵メモリが倍増

The ADSP-2184x/SC84x(ADSP-21844/21846/SC844/SC846)のプロセッサ・シリーズは、車載オーディオおよび民生用/商用オーディオのアプリケーションにおいて、イマーシブなオーディオ体験やサウンド体験を提供できるよう設計されています。これらのオーディオ・プロセッサが特に対象としているのは、再現性が高く低レイテンシのリアルタイム・オーディオ処理を必要とするアプリケーションであるためです。A2B 2.0オートモーティブ・オーディオ・バス技術を組み合わせて用いたシステムでは、卓越したサウンドと真にイマーシブなオーディオ体験を提供できます。容易に統合できるよう、アナログ・デバイセズではADI LISTN®ソフトウェアも提供しており、イマーシブ3Dサウンドおよびパーソナル・サウンド・ゾーン(PSZ)、車載用アクティブ・ノイズ・キャンセリングおよびロード・ノイズ・キャンセリング(ANC/RNC)、音声ベースのユーザーインターフェースおよび車内通信(AEC/NRおよびマイクロフォン・ビームフォーミング)、エンジン音合成(ESS)および電気自動車警告音システム(EVWSS/AVAS)などのアプリケーションをサポートしています。これらのオーディオ・プロセッサは、ホーム・シアターとゲーミングや、ユニファイド・コミュニケーション(UC)とProAVなどのアプリケーションでの使用にも非常に適しています。

Analog Devices ADSP chips in car with immersive audio dashboard.
DSP Concepts

アナログ・デバイセズは、DSP Conceptsと提携して、Audio Weaver®のコア・ライブラリをSHARC-FX DSPコアに合わせて特別に最適化しています。それによって、可能な場合にはいつでも高性能のオン・チップFIR/IIRハードウェア・アクセラレータを活用でき、処理能力が一段と向上しています。Audio Weaverには、プロトタイプから量産までの開発を容易なものにするツールが備わっています。これは、ローコード・オーディオ・プラットフォームであり、ドラッグアンドドロップのホスト・アプリケーションをDSPに組み込まれたオーディオ処理エンジンと組み合わせて製品設計に活用することにより、車載オーディオの開発を合理化し、リスクと複雑さを軽減します。

Audio Car Sharc Family

オートモーティブ・オーディオ
ヘッド・ユニット、アンプ、コックピット・ドメイン・コントローラ

SHARC Professional Audio

プロフェッショナル・オーディオ
ミキシング・コンソール
次世代会議システム

SHARC Consumer Audio

コンスーマ・オーディオ
3Dサウンドバー、AVR

ADSP-2184x/SC84xファミリは、シングルSHARC-FX DSPコアの浮動小数点型プロセッサであり、多数のピン互換製品にわたる柔軟なオーディオ接続性と性能の拡張性を、SHARC+の持つ2400~4900MIPSの処理性能を基にスケーラビリティを提供する複数のオン・チップメモリ・オプションと組み合わせたものです。また、ADSP-SC84xプロセッサには、ギガビット・イーサネット(AVB対応)、USB 2.0 HS OTG、3ピンMLB、CAN-FDなどの統合化された広範なペリフェラルに対する制御プロセッサとLinuxなどのオペレーティング・システムを駆動する能力を備えた、デュアルArm® Cortex®-A55(1.2GHzで7200DMIPS)コアも統合化されています。

アナログ・デバイセズのソフトウェア開発ツールを用いることにより、ソリューションの開発者は、市場投入までの時間を短縮できます。最適化されたソフトウェアベースのオーディオ・アルゴリズムは、特定の使用事例に合わせて調整できるため、ソリューションの設計が容易になり、開発の労力を軽減できます。

ADSP-2184x/SC84xプロセッサは、オートモーティブ・グレードおよびコンスーマ・グレードのどちらにおいても、484ボールFCBGA(18mm × 18mm、0.8mmピッチ)パッケージで提供され、設計の柔軟性を実現すると共に、動作温度範囲全域で熱効率に優れたコンパクトな設計を可能にします。

推奨製品

ADSP-21844

Up to 800 MHz SHARC®-FX DSP

サンプルと購入
Add to myAnalog

Add product to the Products section of myAnalog (to receive notifications), to an existing project or to a new project.

Create New Project
ADSP-21846

Up to 1.2 GHz SHARC®-FX DSP

サンプルと購入
Add to myAnalog

Add product to the Products section of myAnalog (to receive notifications), to an existing project or to a new project.

Create New Project
ADSP-SC844

Up to 800 MHz SHARC®-FX DSP w/ Integrated Dual-Arm® Cortex®-A55

さらに詳しく
Add to myAnalog

Add product to the Products section of myAnalog (to receive notifications), to an existing project or to a new project.

Create New Project
ADSP-SC846

Up to 1.2 GHz SHARC®-FX DSP w/ Integrated Dual-Arm® Cortex®-A55

サンプルと購入
Add to myAnalog

Add product to the Products section of myAnalog (to receive notifications), to an existing project or to a new project.

Create New Project
Title
Subtitle
さらに詳しく
ADSP-2184x/SC84x Family

ソフトウェアおよび開発ツール

Title
Subtitle
さらに詳しく

評価用キット

Title
Subtitle
さらに詳しく
最新資料
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成