1個の小型パッケージに電源も搭載した絶縁型RS485トランシーバ
2017年09月18日
ガルバニック絶縁の利点は、安全性と危険電圧からの保護だけでなく、非絶縁型ネットワークを動作不能にするような高速エッジの過渡電圧、ノイズ、高同相電圧が存在する場合でもエラーのない通信を行うことができる点です。 新しい絶縁µModule® 技術は、1個の小さな11.25mm x 15mm x 2.8mm表面実装パッケージで完全な電源およびデータ絶縁ソリューションを実現しています。 LTM2881 は堅牢な絶縁型RS485 トランシーバに加えて、このトランシーバと補助回路に最大1Wの電力を供給可能な絶縁型DC/DCコンバータを内蔵しています。このモジュールには外付け部品が不要で、デカップリング・コンデンサや電気的に切り替え可能なネットワーク終端抵抗さえ内蔵しています。使いやすく、実装面積が小さいので、あらゆる通信ノードのRS485ネットワークの絶縁設計のかつてなく有力なソリューションです。
LTM2881 製品詳細ページ1個の小型パッケージに電源も搭載した絶縁型RS485トランシーバ
2017年09月18日
ガルバニック絶縁の利点は、安全性と危険電圧からの保護だけでなく、非絶縁型ネットワークを動作不能にするような高速エッジの過渡電圧、ノイズ、高同相電圧が存在する場合でもエラーのない通信を行うことができる点です。 新しい絶縁µModule® 技術は、1個の小さな11.25mm x 15mm x 2.8mm表面実装パッケージで完全な電源およびデータ絶縁ソリューションを実現しています。 LTM2881 は堅牢な絶縁型RS485 トランシーバに加えて、このトランシーバと補助回路に最大1Wの電力を供給可能な絶縁型DC/DCコンバータを内蔵しています。このモジュールには外付け部品が不要で、デカップリング・コンデンサや電気的に切り替え可能なネットワーク終端抵抗さえ内蔵しています。使いやすく、実装面積が小さいので、あらゆる通信ノードのRS485ネットワークの絶縁設計のかつてなく有力なソリューションです。
LTM2881 製品詳細ページ
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}