アナログ・デバイセズが提供するMEMSベースのRFスイッチ技術

アナログ・デバイセズは、MEMSベースの画期的なRFスイッチ技術を新たに開発しました。これは、RF対応の計測器においてリレーの置き換えをターゲットとしたものです。この技術を採用した製品は、DC~14 GHzの範囲で挿入損失の少ないスイッチング機能を提供します。また、消費電力が少なく、10億サイクルの寿命が保証されています。しかも、QFNという標準的なプラスチック・パッケージで提供されます。