AD590 / AD592 電流出力、温度トランスデューサー

出力は絶定温度の比例し出力電流が1℃あたり1uA変化します。 動作電圧は2端子間の電圧が4V~30Vの範囲で動作します。 電流出力の為、長い配線であっても信号を正確に送ることが出来その出力は抵抗で容易に電圧出力に変換することが出来ます。 また抵抗と並列にコンデンサーを接続する事によりローパスフィルターを構成する事が出来、長い信号配線により加わったノイズ等を除くことが出来ます。