Compact Thermal Models
製品 | 概要 | シミュレーション・モデル | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSP-21562 | 400MHzのSHARC+ DSP、640KB L1、256KB共有L2 SRAM搭載、120ピンLQFP_EP | ADSP-21562/63/65 Compact Thermal Model
ADSP-21563 | 最大800MHzのSHARC+ DSP、640KB L1、512KB共有L2 SRAM搭載、120ピンLQFP_EP | ADSP-21562/63/65 Compact Thermal Model ADSP-21565 | 最大1GHzのSHARC+ DSP、640KB L1、1024KB共有L2 SRAM搭載、120ピンLQFP_EP | ADSP-21562/63/65 Compact Thermal Model ADSP-21566 | 400MHzのSHARC+ DSP、640KB L1、256KB共有L2 SRAM搭載、400ボールCSP_BGA | ADSP-21566/67/69 Compact Thermal Model ADSP-21567 | 最大800MHzのSHARC+ DSP、640KB L1、512KB共有L2 SRAM搭載、400ボールCSP_BGA | ADSP-21566/67/69 Compact Thermal Model ADSP-21569 | 最大1GHzのSHARC+ DSP、640KB L1、1024KB共有L2 SRAM搭載、400ボールCSP_BGA | ADSP-21566/67/69 Compact Thermal Model |