NXP / freescale プロセッサ ソリューション

FPGA ソリューションのページへ戻る

アナログ・デバイセズは、NXP (Freescale)社と、NXP (Freescale)社の戦略的パートナーと密に協力し、プロセッサをベースとしたお客様のシステムに役立つソリューションを開発してきました。以下は、NXP承認済みのソリューション選択に役立つツールです。

 

 

Maximize Efficiency by Accurately Reducing Core Voltage of an NXP μP

Analog Devices Guneet Chadha demos how to change an NXP Arm Cortex μP core voltage via PMBus to maximize efficiency. This is useful in cases where final silicon core voltage changes from what is was expected to be initially.

QorIQ

LayerScape
Product Name Power - Core Power - I/O
LS1043A-RDBLTM4649 - 1V @ 8ALTM4649 - 2.5V @ 0.1A
LS1088A-RDBLTC3882 - 1V @ 25ALTC3026 - 2.5V @ 1.5A
T Series
Product Name Power - Core Power - I/O
T1023RDBLT8612 - 1V @  6ALT3021 -  2.1V @ 0.45A

i.MX

i.MX 7
Product Name Power - Core Power - I/O
i.MX7 96BoardLTC3589-2 - 1.1V @ 0.5ALTC3589-2 - 1.8V @ 0.2A
i.MX 6
Product Name Power - Core Power - I/O
NOVPEK i.MX6Q/DLTC3676-1 - 1.1V @ 2.5ALTC3676-1 @ 1.8V @ 0.3A
NOVPED iMX6LTC3375 - 1.23V @ 4AADP222 - 1.8V @ 0.25A

Kinetis