FPGAとプロセッサに対応する
リファレンス・デザイン

FPGAとプロセッサに対応するリファレンス・デザイン

アナログ・デバイセズ(ADI)は、業界をリードする企業と協力し、当社の高速かつ高精度なデータ・コンバータ、センサー、電源管理ソリューションと、FPGA(フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ)、GPU(グラフィックス・プロセッシング・ユニット)、SoC(システム・オン・チップ)、マイクロプロセッサとの統合を簡素化する検証済みのリファレンス・デザインを提供しています。これらのデザインはシームレスな接続を実現し、自動車、コンスーマ・エレクトロニクス、データセンター、ヘルスケア、産業用アプリケーションなど、さまざまな組み込みプラットフォームにおいて市場投入までの時間を短縮するよう最適化されています。

パートナーとの協力により、ADIは基本的なツール、デバイス・ドライバ、そしてすぐに使用できるリファレンス・プロジェクト例を含む包括的なリファレンス・デザイン・ソリューションを提供します。これらのリソースにより、迅速なプロトタイプ作成を支援し、エンジニアや開発者の開発時間を短縮し、システム設計の複雑さを軽減します。

ADIのリファレンス・デザインを検索して、プロジェクトの効率化に必要なものをすべて見つけてください。

FPGAソリューション


alteraロゴADIはIntel(Altera)と提携し、FPGAおよびCPLDベースのシステム向けに、認定、試験済みの電源ソリューションを提供しています。Agilex™、Stratix®、Arria®、Cyclone®、MAX®など、Intel FPGAファミリーに最適化されたリファレンス・デザイン、評価ツール、部品を提供しています。IoT、5G、AIアプリケーションのいずれを設計の場合でも、ADIのリソースと技術サポートにより、Intel FPGAプロジェクトの効率化を支援します。Intel(Altera)の認定ソリューションを適切に選択するために、役立つ設計の数々をご覧ください。


ソリューションを見る


AMDロゴADIはAMD(Xilinx)およびその戦略的パートナーと連携し、AMD (Xilinx) FPGAベースのシステム向けに実証、試験済みの電源ソリューションを提供しています。当社の最適化されたツール、リファレンス・デザイン、部品は、Versal™、Kintex™、Virtex™、Zynq™など、さまざまなAMD (Xilinx) FPGAファミリーの開発を効率化し、性能を向上させます。AI、機械学習、5G、産業オートメーションのアプリケーション向けの幅広いソリューションをご覧ください。


ソリューションを見る




GPU/SoC


NVIDIAロゴADIはNVIDIA®と提携し、Jetson™プラットフォーム向けの高性能設計ソリューションを提供し、高速データ変換、センシング、電源管理をサポートしています。両社の協力関係は、自動車、コンスーマ・エレクトロニクス、データセンター、ヘルスケア、産業部門など、さまざまな業界に及んでいます。ADIのリファレンス・デザインと評価ツールを使用すると、開発者はNVIDIA Jetson上でAI、機械学習、エッジ・コンピューティングのプロジェクトを加速させることができます。Jetson専用のソリューション・ページでは、各業界に特化した設計やツールをご紹介しています。


ソリューションを見る




マイクロプロセッサ


NXPロゴADIは、NXP(Freescale™)およびその戦略的パートナーと協力して、NXPプロセッサ・ベースのシステム向けに実証、試験済みの電源ソリューションを提供しています。当社のリファレンス・デザインと部品は、i.MXやLayerscape®ファミリーなど、NXPの一般的なマイクロプロセッサの開発を効率化し、性能を向上させるように最適化されています。自動車、産業、IoT用途向けにカスタマイズされた当社のソリューションをご覧ください。


ソリューションを見る




GPU/ SoC(システム・オン・チップ)プロセッサ


ArbarellaロゴADIは、Ambarella®およびその戦略的パートナーと提携して、AmbarellaのSoCベースのシステム向けに認定、試験済みの電源ソリューションを提供しています。当社のリファレンス・デザインと部品は、自動車、セキュリティ、コンスーマ・エレクトロニクス各分野の高度なビデオ処理、AI、画像処理アプリケーション向けに最適化されています。Ambarellaプロジェクトで性能を向上させるために設計された当社のソリューションをご覧ください。


ソリューションを見る


blaizeロゴADIは、Blaize®およびそのエコシステムと提携して、BlaizeのSoCベースのシステム向けに認定、試験済みの電源ソリューションを提供しています。当社のリファレンス・デザインと部品は、自動車、産業、IoT分野のAIエッジ・コンピューティング、画像処理、スマート・アプリケーション向けにカスタマイズされています。Blaizeベースのプロジェクトを加速させるために設計された当社のソリューションをご覧ください。


ソリューションを見る


サポート

テクニカル・サポート・センター

製品や設計についてサポートが必要ですか?経験豊富なアプリケーション・エンジニアに技術的な質問をお寄せください。

技術的なサポートケースの送信  external-link-icon

ADIEngineerZonIcon

EngineerZone®のコミュニティに参加することで、技術的な質問や、知識を共有することができます。

EngineerZoneコミュニティに質問する  external-link-icon

アナログ・デバイセズのパートナー・プログラム

ADIのパートナー・プログラムでは、幅広い市場や業界のデザイン・プロジェクトを支援するコラボレーション・パートナーを幅広くご紹介しています。当社のパートナーのハードウェアとソフトウェアは、専門的な設計サービスと組み合わせることで、お客様の設計ニーズや課題に対する最適なソリューションを見つけることができます。


パートナー・プログラムの詳細

パートナー