製品概要

機能と利点

  • MIRSAに徹底準拠し、先進的な検証ツールを使用して検証
  • 広範なプロトコルとIPv4とIPv6両方のサポートにより、柔軟で長期にわたるネットワーク適合性を提供
  • 管理アプリケーションやセキュリティ・アプリケーション向けに、IPsec/IKE、TLS(1.3まで)/DTLS、EAP、SNMP、NTPおよびSNTP、SSH、NATをサポート
  • 小型フットプリント、高スループット、低CPUサイクル動作

サポート対象プロトコル:

  • ネットワーク層:IPv4/IPv6、ICMP、IGMP、IPsecおよびIKEv2、MLD、NAT、NDP、RIP
  • アプリケーション層:IPv4/IPv6用DHCPクライアント、DHCPサーバー、DNSクライアント、ESMTP、FTPクライアント/サーバー、HTTP(S)クライアント/サーバー、MQTTクライアント、NTPクライアント、SMTP、SNMP、SNTPクライアント、Telnet、TFTP
  • トランスポート層:TLSおよびDTLS、TLS 1.3、Sockets、SSH、TCP、UDP
  • データリンク層:ARP、PPP、PPPoE

詳細についてはHCC Embedded Networkingのページを参照してください。

製品概要

革新的な設計アプローチにより、きわめて高いデータ転送レートが最小のシステム・リソース条件で実現されました。テストの結果、代表的なアプリケーション・シナリオで、パケット処理は比較対象とした組み込みスタックに比べ最大で4倍高速で、使用したROMは約14kBでした(LPC2468 MCUを使用した測定に基づく)。

RAM条件はアプリケーションのニーズによって大きく異なりますが、代表値としてはわずか12kBです。最小構成のUDPアプリケーションでは、ROMの使用量を5kB未満、RAMの使用量を数百バイト(およびネットワーク・バッファ)とすることが可能です。

詳細についてはHCC Embedded Networkingのページを参照してください。

ダウンロードおよび関連ソフトウェア

Middleware

Operating Systems and Middleware

Analog Devices, in collaboration with several Alliance partners, provides the following operating system and middleware offerings to enable a user-friendly programming environment for applications developed using the Blackfin® and SHARC® processor families. These real-time kernels and services software seamlessly integrate with CrossCore® Embedded Studio.

関連するハードウェア (5)

EZ-Kits

5 EZ-Kits すべて表示