製品概要
機能と利点
- 4-PMODコネクタ通信
- (2)SPI
- (1)I2C
- (1)SPI/UART(ジャンパ設定可能)
- 各PMODポートとコントローラ・ボードの間の完全な双方向電圧変換
- 各PMODポートに対する独立したIOREF電圧
- 外部電圧の使用により、各PMODポートに最大の電力を供給
- 高負荷デバイス用の内蔵I2Cプルアップ抵抗(デフォルトでは未装着)
製品概要
PMD-ARD-INTZにより、4個のPMODボードをArduinoまたは類似の基板(EVAL-ADICUP3029、EVAL-ADICUP360)とインターフェースできます。各pmodポートとコントローラ・ボードの間で双方向電圧変換(3.3Vおよび5V)を行います。多くの開発プラットフォームおよびプロトタイプ設計で使用できます。互換性のある既製品のpmodボードを、Arduino基板またはArduinoのフォーム・ファクタを持つ類似のMCU基板とインターフェースすることで、迅速な開発を可能にします。マーケット&テクノロジー
対象となる製品
パッケージの内容
PMD-ARD-INTZ基板(8)2ポジション・シャント・ヘッダー(0.1インチ・ピッチ)
関連資料
-
PMD-ARD-INTZ Design & Integration Files2023/03/08ZIP1M
-
PMD-ARD-INTZ Hardware User Guide2020/11/10WIKI
-
ラピッド・プロトタイピングを実現するためのソリューション2024/04/15PDF4 M