-
MAX9947EVKIT: MAX9947の評価キット Data Sheet (Rev. 0)8/18/2010PDF651K
製品概要
機能と利点
- 2つのMAX9947デバイス(一方はトランスミッタ、他方はレシーバとして動作)
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9947の評価キット(EVキット)は、AISG準拠の高集積トランシーバのMAX9947を評価する実証済みの設計を提供します。このEVキットは、2つのMAX9947デバイスを搭載しています。一方のMAX9947がトランスミッタとして動作する場合、他方はレシーバとして動作します。
アプリケーション
- 基地局
- タワー機器
対象となる製品
関連資料
-
RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン2/2/2012
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。