-
MAX9879EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9879 Data Sheet (Rev. 0)5/7/2009PDF542K
製品概要
機能と利点
- 2.7V~5.5Vの単一電源
- 実証済みオーディオPCBレイアウト
- I²Cコマンド生成用、オンボードマイクロコントローラ
- USB-PC接続(ケーブル同梱)
- ユーザ提供のI²C対応信号用PCBパッド
- オーディオ入力および出力信号用PCBパッド
- Windows 2000/XPおよびWindows Vista (32ビット)対応ソフトウェア
- 使いやすいメニュー選択方式ソフトウェア
- 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9879の評価キット(EVキット)は、MAX9879を評価するための実装および試験済みPCBです。MAX9879は、2線式I²Cインタフェースで通信する、DirectDrive®ヘッドフォンアンプを備えたステレオD級オーディオサブシステムです。MAX9879は、ユーザ定義の入力設定、入力利得、入力ソース、出力イネーブル、および音量制御を特長としています。このEVキットに搭載されたマイクロコントローラは、ユニバーサルシリアルバス(USB)ポートを通じてPCに接続され、I²Cマスタとして動作します。
MAX9879のEVキットは、Windows® 2000/XPおよびWindows Vista®対応ソフトウェアも同梱しており、MAX9879の各機能を実行するためのシンプルなユーザインタフェースを提供します。設定はメニュー選択方式で、制御ボタンを備えたグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。EVキットはMAX9879ERV+が実装されて提供されます。
アプリケーション
- 携帯電話
- ポータブルマルチメディアプレーヤー